Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Základní desky z šedé litiny, kruhové s T drážkami
01126-10

Základní desky z šedé litiny, kruhové s T drážkami

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 300.Provedení: Dosedací a upínací plochy broušené.Upozornění:Základové desky kruhové s T-drážkami se používají k namontování modulárních přípravků. Tyto základové desky se polohují a připevňují přímo na strojní stoly.
Přesné rozteče drážek v podélném a příčném směru zaručují vysokou reprodukční přesnost upnutí.
Vyrovnávací otvory slouží k vyrovnání základové desky na strojním stole.
Středicí čepy k vytyčování základových desek je nutné objednat samostatně.
Dodání včetně šroubů s okem s vodícími vložkami do T-drážky pro přepravu.
Další rozměry na poptávku.
Na vyžádání:další rozměry.Odkaz na výkres:
1) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912 (D4)
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 01126-10 Základní desky z šedé litiny, kruhové s T drážkami 215 kB

Výkresy

Základní desky z šedé litiny, kruhové s T drážkami

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD2H

D4L2L6L9BN=šířka drážkyNL=počet
montážních
otvorů
NB=počet
montážních
otvorů
CADPřís.CenaObjednat
01126-10-3143005030050M12150250751422 939,55 €
01126-10-3144005040050M12250350751444 1 551,35 €
01126-10-3185006550065M163004501001844 2 119,45 €
01126-10-3186006560065M164005501001844 3 277,50 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
ZrušeníMáte dotazy? Zavoláme vám.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Informační bulletin Top
Copyright © 2020 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 (0) 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83