Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Otočná a pevná pojezdová kolečka z nerezové oceli, pro hygienické prostory
95046-01

Otočná a pevná pojezdová kolečka z nerezové oceli, pro...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Skříň z nerezové oceli 1.4301.
Kola z kvalitního termoplastického polyuretanu.
Disky kol z kvalitního polyamidu.
Provedení: Těleso lisované. Těleso otočného kolečka s 2násobným kuličkovým uložením v otočném věnci. Kola s kluznými ložisky.Upozornění:Osa kola je našroubovaná.
Otočná a pevná pojezdová kolečka s deskou pro našroubování.
Použití:Břemena je možné přepravovat v úsecích s přísnými hygienickými předpisy s nízkou hlučností a s maximálním jízdním komfortem.Teplotní rozsah:-20 °C až +70 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 95046-01 Otočná a pevná pojezdová kolečka z nerezové oceli, pro hygienické prostory 357 kB

Výkresy (celkový přehled)

Otočná a pevná pojezdová kolečka z nerezové oceli, pro hygienické prostory
Otočná a pevná pojezdová kolečka z nerezové oceli, pro hygienické prostory

Pevné pojezdové kolečko z nerezové oceli, pro hygienické prostory

více informací

Výkresy

Pevné pojezdové kolečko z nerezové oceli, pro hygienické prostory

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevUložení
kolečka
BB1B2B3D

D1HLL1L2Nosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
95046-01-211000351pevná kladkakluzné ložisko3585605510091251008076200 63,65 €
95046-01-211250401pevná kladkakluzné ložisko4085605512591501008076250 90,83 €
95046-01-211600451pevná kladkakluzné ložisko45110807516011195140105-400 125,28 €
95046-01-212000501pevná kladkakluzné ložisko50110807520011235140105-400 168,87 €

Otočné pojezdové kolečko z nerezové oceli pro hygienické prostory

více informací

Výkresy

Otočné pojezdové kolečko z nerezové oceli pro hygienické prostory
Otočné pojezdové kolečko z nerezové oceli pro hygienické prostory

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevUložení
kolečka
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RNosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
95046-01-21100035otočná kladkakluzné ložisko30358560551009125100807680200 101,40 €
95046-01-21125040otočná kladkakluzné ložisko404085605512591501008076102,5250 120,14 €
95046-01-21160045otočná kladkakluzné ložisko6045110807516011195140105-140400 195,94 €
95046-01-21200050otočná kladkakluzné ložisko6550110807520011235140105-165400 246,66 €

Otočné pojezdové kolečko z nerezové oceli se stop fix pro hygienické prostory

více informací

Výkresy

Otočné pojezdové kolečko z nerezové oceli se stop fix pro hygienické prostory
Otočné pojezdové kolečko z nerezové oceli se stop fix pro hygienické prostory

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevUložení
kolečka
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RNosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
95046-01-211000352otočná kladkakluzné ložisko30358560551009125100807680200 123,61 €
95046-01-211250402otočná kladkakluzné ložisko404085605512591501008076102,5250 141,19 €
95046-01-211600452otočná kladkakluzné ložisko6045110807516011195140105-140400 277,13 €
95046-01-212000502otočná kladkakluzné ložisko6550110807520011235140105-165400 327,60 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
ZrušeníMáte dotazy? Zavoláme vám.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Informační bulletin Top
Copyright © 2020 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 (0) 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83