Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Otočné pojezdové rolny z ocelového plechu kompaktní provedení
95045

Otočné pojezdové rolny z ocelového plechu kompaktní provedení

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Těleso z ocelového plechu, pozinkované a modře pasivované.
Rolna z polyuretanu, světle hnědá, tvrdost 92° Shoreho A nebo polyamid, bílý, tvrdost 80° Shoreho D.
Provedení: Těleso lisované.
Těleso otočné rolny s 2násobným kuličkovým uložením v otočném věnci s ochranou kuliček.
Rolna se dvěma nalisovanými kuličkovými ložisky.
Upozornění:Osa kola je našroubovaná.

Rolna z polyuretanu: tichý chod, malý valivý odpor, elastický, šetrný vůči podlaze, velmi odolný vůči otěru, nepodléhá kontaktnímu zbarvení.

Rolna z polyamidu: velmi malý valivý a otočný odpor, lehký běh po hladkých podlahách, velká odolnost vůči otěru.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 95045 Otočné pojezdové rolny z ocelového plechu kompaktní provedení 283 kB

Výkresy

Otočné pojezdové rolny z ocelového plechu kompaktní provedení
Otočné pojezdové rolny z ocelového plechu kompaktní provedení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníNázevProvedení 1Uložení
kola
Materiál
rolny
ABB1B2B3D

D1D2HLL1L2RNosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
95045-0352701AOtočná rolnabez zajišťovacího systémukuličková ložiskapolyuretan1527---35114350---32,5100 18,80 €
95045-0352802AOtočná rolnabez zajišťovacího systémukuličková ložiskapolyamid1528---35114350---32,5100 50,05 €
95045-0503301AOtočná rolnabez zajišťovacího systémukuličková ložiskapolyuretan2933---50135770---54150 48,82 €
95045-0503202AOtočná rolnabez zajišťovacího systémukuličková ložiskapolyamid2932---50135770---54150 70,05 €
95045-0352711BOtočná rolnabez zajišťovacího systémukuličková ložiskapolyuretan1527384860356,2-5260483832,5100 20,19 €
95045-0352812BOtočná rolnabez zajišťovacího systémukuličková ložiskapolyamid1528384860356,2-5260483832,5100 50,91 €
95045-0503311COtočná rolnabez zajišťovacího systémukuličková ložiskapolyuretan2933455166508,5-7390756154150 51,24 €
95045-0503212COtočná rolnabez zajišťovacího systémukuličková ložiskapolyamid2932455166508,5-7390756154150 72,45 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83