Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:

Kloub ze zinkového tlakového odlitku.
Upevnění ze zinkového tlakového odlitku.
Distanční kroužky z nerezové oceli.
Závitová pouzdra a zápustné šrouby z oceli.
Ovládací páka ze zinkového tlakového odlitku dle DIN EN 12844. Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.
Klouby 40x80 a 45x90 jsou z hliníku.

Provedení: Kloub lakovaný v barvě hliníku.
Upevnění pozinkovaná.
Distanční kroužky bez povrchové úpravy.
Závitová pouzdra a zápustné šrouby, pozinkované.
Ovládací páka potažena plastem. Ocelové části, nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Klouby pro spojení dvou profilů s libovolným úhlem.
Rozsah nastavení činí 0° až 180°. Kloub lze použít také jako těžký závěs.

Pokud jsou použity distanční kroužky, je kloub volně pohyblivý. Pokud se odstraní, může se kloub použít jako pevný úhelníkový prvek. Klouby jsou obzvlášť vhodné pro nastavitelné držáky, otočné výložníky nebo podobné použití.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 10270 Kloubové díly typ B a typ I 357 kB

Výkresy (celkový přehled)

Kloubové díly typ B a typ I

Klouby bez svěrací páky

více informací

Výkresy

Klouby bez svěrací páky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloTypBN=Šířka
drážky
Provedení

AA1BD

HLTCADPřís.CenaObjednat
10270-063030I6A22,5-306,445307 21,46 €
10270-084040I8A30-408,460409 16,39 €
10270-084080I8B5040408,4100809 50,20 €
10270-083030B8A22,5-308,345307 25,83 €
10270-104545B10A30-458,560458 22,95 €
10270-104590B10B5045458,5100909 50,20 €

Klouby se svěrací pákou

více informací

Výkresy

Klouby se svěrací pákou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloTypBN=Šířka
drážky
Provedení

AA1BB1D

HLTCADPřís.CenaObjednat
10270-1063030I6C22,5-30316,445307 23,07 €
10270-1084040I8C30-40318,460409 24,09 €
10270-2084080I8D504040318,4100809 51,66 €
10270-1104545B10C30-4542,58,560458 26,39 €
10270-2104590B10D50454542,58,5100909 52,69 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83