Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kloubový úhelník ze zinkového odlitku.
Ložiskové pouzdro z oceli.
Provedení: Kloubový úhelník lakovaný v barvě hliníku.
Ložiskové pouzdro, pozinkované.
Upozornění:Kloubové úhelníky jsou vhodné pro spojení dvou profilů stejné konstrukční řady, které se dotýkají svými bočními stěnami a křižují se pod libovolným úhlem.

Kloubový úhelník přitom slouží jako pevný otočný bod pro křižující se profily. U utaženého šroubu zůstane otočná poloha kolem ložiskového pouzdra libovolně pohyblivá.

Kloubové úhelníky se většinou používají po párech nebo v kombinaci s upínacím úhelníkem.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 10266 Kloubové úhelníky typ I 331 kB

Výkresy

Kloubové úhelníky typ I

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloTypŠířka
drážky
ABD

D1HLTCADPřís.CenaObjednat
10266-06I6152476,527275 9,22 €
10266-08I8203298,835,2365,5 9,59 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83