Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Potaženo černou práškovou hmotou.Upozornění:Univerzální upevňovací prvek pro stabilní spojení a napojení profilů, plošných prvků nebo lehkých regálových polic.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 10240 Spojky 172 kB

Výkresy

Spojky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
TypŠířka
drážky
ABD
pro šroub
L

TCADPřís.CenaObjednat
10240-061černáI63030M6603 2,61 €
10240-081černáB & I8/104040M8805 2,61 €
10240-101černáB8/104545M8905 3,48 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83