Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Montážní nářadí, ocelové, pro samořezné závitové vložky ocelové, typ B
10228-01

Montážní nářadí, ocelové, pro samořezné závitové vložky...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Ruční montážní nářadí, pozinkované.Upozornění:Ruční zašroubování se provádí ručním montážním nářadím a akušroubovákem, nástrčným klíčem, ořechem atd.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 10228-01 Montážní nářadí, ocelové, pro samořezné závitové vložky ocelové, typ B 183 kB

Výkresy

Montážní nářadí, ocelové, pro samořezné závitové vložky ocelové, typ B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloSWL
Délka
SD

CADPřís.CenaObjednat
10228-01-8086,664810 16,00 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83