Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Držák pohárků z plastu, antistatický
pro hliníkové profily, uzavřený nebo otevřený
10550-15

Držák pohárků z plastu, antistatický pro hliníkové profily,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Držák pohárků, antistatický PA, vyztužený uhlíkovými vláknyUpozornění:Držáky pohárků se připevňují pomocí zápustného šroubu M5 a vložky do drážky na hliníkový profil (typ I a typ B).Použití:Citlivé elektrické, resp. elektronické součásti, komponenty a přístroje (konstrukční prvky citlivé na ESD) se mohou na základě elektrostatického výboje v blízkém okolí (electrostatic discharge = ESD) poškodit nebo dokonce zničit.
Elektrostatický výboj může být způsoben osobami nebo manipulací s konstrukčními prvky citlivými na ESD (např. při výrobě, montáži, přepravě skladování atd.).
Aby se zabránilo elektrostatickému výboji, jsou v prostředí s elektronikou požadovány výrobky se schopností elektrického vybíjení, které odpovídají DIN EN 61340-5-1.
Tyto výrobky jsou použitelné pro aplikace ESD, resp. ochranné zóny ESD (EPA) podle DIN EN 61340-5-1.
Použití:Výrobci přístrojů, kteří musí splňovat směrnici o výrobcích ATEX 2014/34/EU.
Provozovatelé, kteří musí splňovat provozní směrnici ATEX 1999/92/ES.
Bezpečnost:Tyto výrobky ESD jsou použitelné i pro přístroje, komponenty a ochranné systémy v oblastech s nebezpečím výbuchu.
Při použití těchto výrobků ESD se zabraňuje vzniku elektrostatického jiskrového výboje a tím možnému vznícení plynů a prachu, které mohou v uzavřených prostorách vést k výbuchu.
Na ochranu osob, které působí v úsecích, kde hrozí výbuch, musí výrobci zařízení a provozovatelé uplatňovat a splňovat směrnice ATEX.
Tyto výrobky ESD jsou z hlediska elektrické vybíjecí schopnosti zkoušené úřadem technické kontroly TÜV Süd.
Rozsah dodávky1x držák pohárků.
1x upevnění.
Odkaz na výkres:
Provedení A: otevřené
Provedení B: uzavřené
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 10550-15 Držák pohárků z plastu, antistatický pro hliníkové profily, uzavřený nebo otevřený 242 kB
 Technicke informace ESD 262 kB

Výkresy

Držák pohárků z plastu, antistatický
pro hliníkové profily, uzavřený nebo otevřený

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1B

B1B2B3DD1D3HH1H2LL1L2CADPřís.CenaObjednat
10550-15-11uzavřené331725,523100935,511811270106599,3 23,31 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2020 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83