|
|
10347Úložné desky typ B a typ I |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zinkový odlitek.Provedení: Lesklé nebo potaženo černou práškovou hmotou.Upozornění:K uchycení stavitelných nožek, válečků, šroubů s kroužkem a jiných prvků. S vložkou do drážky lze úložnou desku našroubovat na profily také bočně.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Povrch | Typ | Šířka drážky | Profil | B | L | H | A | D | D1 | D2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
10347-0840801080 | bez povrchové úpravy | I | 8 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M8 | 9 | 15 | | | 8,42 € | | 10347-0840801100 | bez povrchové úpravy | I | 8 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M10 | 9 | 15 | | | 9,46 € | | 10347-0840801120 | bez povrchové úpravy | I | 8 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M12 | 9 | 15 | | | 9,46 € | | 10347-0840801160 | bez povrchové úpravy | I | 8 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M16 | 9 | 15 | | | 9,46 € | | 10347-0880801080 | bez povrchové úpravy | I | 8 | 80x80 | 80 | 80 | 16 | 40 | M8 | 9 | 15 | | | 13,80 € | | 10347-0880801100 | bez povrchové úpravy | I | 8 | 80x80 | 80 | 80 | 16 | 40 | M10 | 9 | 15 | | | 13,80 € | | 10347-0880801120 | bez povrchové úpravy | I | 8 | 80x80 | 80 | 80 | 16 | 40 | M12 | 9 | 15 | | | 13,80 € | | 10347-0880801160 | bez povrchové úpravy | I | 8 | 80x80 | 80 | 80 | 16 | 40 | M16 | 9 | 15 | | | 13,80 € | | 10347-1040802080 | bez povrchové úpravy | B | 10 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M8 | 14,5 | 20 | | | 9,46 € | | 10347-1040802100 | bez povrchové úpravy | B | 10 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M10 | 14,5 | 20 | | | 9,46 € | | 10347-1040802120 | bez povrchové úpravy | B | 10 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M12 | 14,5 | 20 | | | 9,46 € | | 10347-1040802160 | bez povrchové úpravy | B | 10 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M16 | 14,5 | 20 | | | 9,46 € | | 10347-1045902100 | bez povrchové úpravy | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 16 | 45 | M10 | 14,5 | 20 | | | 11,99 € | | 10347-1045902120 | bez povrchové úpravy | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 16 | 45 | M12 | 14,5 | 20 | | | 11,99 € | | 10347-1045902140 | bez povrchové úpravy | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 16 | 45 | M14 | 14,5 | 20 | | | 11,99 € | | 10347-1045902160 | bez povrchové úpravy | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 16 | 45 | M16 | 14,5 | 20 | | | 11,99 € | | 10347-1045902200 | bez povrchové úpravy | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 16 | 45 | M20 | 14,5 | 20 | | | 11,99 € | | 10347-1090902100 | bez povrchové úpravy | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 16 | 45 | M10 | 14,5 | 20 | | | 17,10 € | | 10347-1090902120 | bez povrchové úpravy | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 16 | 45 | M12 | 14,5 | 20 | | | 17,10 € | | 10347-1090902140 | bez povrchové úpravy | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 16 | 45 | M14 | 14,5 | 20 | | | 17,10 € | | 10347-1090902160 | bez povrchové úpravy | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 16 | 45 | M16 | 14,5 | 20 | | | 17,10 € | | 10347-1090902200 | bez povrchové úpravy | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 16 | 45 | M20 | 14,5 | 20 | | | 17,10 € | | 10347-0630601081 | černě komaxitováno | I | 6 | 30x60 | 30 | 60 | 12 | 30 | M8 | 6,6 | 11 | | | 10,22 € | | 10347-0630601101 | černě komaxitováno | I | 6 | 30x60 | 30 | 60 | 12 | 30 | M10 | 6,6 | 11 | | | 10,22 € | | 10347-0630601121 | černě komaxitováno | I | 6 | 30x60 | 30 | 60 | 12 | 30 | M12 | 6,6 | 11 | | | 10,22 € | | 10347-0630601161 | černě komaxitováno | I | 6 | 30x60 | 30 | 60 | 12 | 30 | M16 | 6,6 | 11 | | | 10,22 € | | 10347-0660601081 | černě komaxitováno | I | 6 | 60x60 | 60 | 60 | 12 | 30 | M8 | 6,6 | 11 | | | 12,16 € | | 10347-0660601101 | černě komaxitováno | I | 6 | 60x60 | 60 | 60 | 12 | 30 | M10 | 6,6 | 11 | | | 12,16 € | | 10347-0660601121 | černě komaxitováno | I | 6 | 60x60 | 60 | 60 | 12 | 30 | M12 | 6,6 | 11 | | | 12,16 € | | 10347-0660601161 | černě komaxitováno | I | 8 | 60x60 | 60 | 60 | 16 | 40 | M16 | 9 | 15 | | | 12,16 € | | 10347-0840801081 | černě komaxitováno | I | 8 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M8 | 9 | 15 | | | 11,64 € | | 10347-0840801101 | černě komaxitováno | I | 8 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M10 | 9 | 15 | | | 11,64 € | | 10347-0840801121 | černě komaxitováno | I | 8 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M12 | 9 | 15 | | | 11,64 € | | 10347-0840801161 | černě komaxitováno | I | 8 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M16 | 9 | 15 | | | 11,64 € | | 10347-0880801081 | černě komaxitováno | I | 8 | 80x80 | 80 | 80 | 16 | 40 | M8 | 9 | 15 | | | 16,73 € | | 10347-0880801101 | černě komaxitováno | I | 8 | 80x80 | 80 | 80 | 16 | 40 | M10 | 9 | 15 | | | 16,73 € | | 10347-0880801121 | černě komaxitováno | I | 8 | 80x80 | 80 | 80 | 16 | 40 | M12 | 9 | 15 | | | 16,73 € | | 10347-0880801161 | černě komaxitováno | I | 8 | 80x80 | 80 | 80 | 16 | 40 | M16 | 9 | 15 | | | 16,73 € | | 10347-0830602081 | černě komaxitováno | B | 8 | 30x60 | 30 | 60 | 12 | 30 | M8 | 9 | 15 | | | 10,10 € | | 10347-0830602101 | černě komaxitováno | B | 8 | 30x60 | 30 | 60 | 12 | 30 | M10 | 9 | 15 | | | 10,10 € | | 10347-0830602121 | černě komaxitováno | B | 8 | 30x60 | 30 | 60 | 12 | 30 | M12 | 9 | 15 | | | 10,10 € | | 10347-1045902101 | černě komaxitováno | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 16 | 45 | M10 | 14,5 | 20 | | | 14,19 € | | 10347-1045902121 | černě komaxitováno | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 16 | 45 | M12 | 14,5 | 20 | | | 14,19 € | | 10347-1045902141 | černě komaxitováno | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 16 | 45 | M14 | 14,5 | 20 | | | 14,19 € | | 10347-1045902161 | černě komaxitováno | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 16 | 45 | M16 | 14,5 | 20 | | | 14,19 € | | 10347-1045902201 | černě komaxitováno | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 16 | 45 | M20 | 14,5 | 20 | | | 14,19 € | | 10347-1090902101 | černě komaxitováno | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 16 | 45 | M10 | 14,5 | 20 | | | 20,82 € | | 10347-1090902121 | černě komaxitováno | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 16 | 45 | M12 | 14,5 | 20 | | | 20,82 € | | 10347-1090902141 | černě komaxitováno | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 16 | 45 | M14 | 14,5 | 20 | | | 20,82 € | | 10347-1090902161 | černě komaxitováno | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 16 | 45 | M16 | 14,5 | 20 | | | 20,82 € | | 10347-1090902201 | černě komaxitováno | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 16 | 45 | M20 | 14,5 | 20 | | | 20,82 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|