Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Krycí a lemovací profily typ B a typ I
10315

Krycí a lemovací profily typ B a typ I

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Typ I polypropylén.
Typ B polypropylén + TPE.
Provedení: Černé nebo přírodní.Upozornění:Krycí nebo lemovací profil z pružného plastu slouží ke dvěma různým účelům. Jako krycí profil uzavírá profilové drážky na ochranu před prachem a nečistotou. Jako lemovací profil se stranou otevřenou ven slouží k lemování plošných prvků.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 10315 Krycí a lemovací profily typ B a typ I 224 kB

Výkresy

Krycí a lemovací profily typ B a typ I
Krycí a lemovací profily typ B a typ I

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Barva
základního
tělesa
TypŠířka
drážky
BB1B2HDélkaPlošný prvekCADPřís.CenaObjednat
10315-06120351černáI6674,49,120002,0 - 3,5 4,36 €
10315-06120350naturI6674,49,120002,0 - 3,5 4,36 €
10315-08120601černáI889,46,69,120002,0 - 6,0 7,04 €
10315-08140601černáI889,46,61120004,0 - 6,0 3,44 €
10315-08140600naturI889,46,61120004,0 - 6,0 3,14 €
10315-10220601černáB1010--1320002,0 - 6,0 4,70 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83