Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Polyamid, vyztužen skelnými vlákny.Provedení: Černé.Upozornění:Zaoblené kryty s pojistkou proti protočení pro zakrytí konců profilů. Zabraňuje to vniknutí nečistot a řezným zraněním. Jednoduchá montáž nasazením.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 10300 Krytky typ B a typ I 199 kB

Výkresy

Krytky typ B a typ I

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloTypŠířka
drážky
ProfilBLH

CADPřís.CenaObjednat
10300-06303011I630x3030303 0,62 €
10300-06306011I630x6030603 0,84 €
10300-06606011I660x6060603 1,45 €
10300-08164011I816x4016404 0,95 €
10300-08404011I840x4040404 0,49 €
10300-08408011I840x8040804 0,72 €
10300-08808011I880x8080804 1,43 €
10300-08303021B830x3030304 0,69 €
10300-08306021B830x6030604 1,05 €
10300-10404021B1040x4040404 0,47 €
10300-10408021B1040x8040804 0,93 €
10300-10454521B1045x4545454 0,55 €
10300-10456021B1045x6045604 0,93 €
10300-10459021B1045x9045904 1,05 €
10300-10909021B1090x9090904 2,39 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83