Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Hliníkové profily 40x40 pro válečkové lišty typ B
10161

Hliníkové profily 40x40 pro válečkové lišty typ B

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).Provedení: teplem vytvrzeno, eloxováno v přírodním barevném provedení.Upozornění:Hliníkový profil je přizpůsobený válečkovým prvkům. Lze tak realizovat válečkové lišty a válečkové dráhy. Různé aplikace umožňují vytvoření modulární a flexibilní konstrukce.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 10161 Hliníkové profily 40x40 pro válečkové lišty typ B 295 kB

Výkresy

Hliníkové profily 40x40 pro válečkové lišty typ B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloŠířka
drážky
ProfilBHLIx
cm⁴
Iy
cm⁴
Wx
cm³
Wy
cm³
Profilová plocha
cm²
Hmotnost
cca kg/m
CADPřís.CenaObjednat
10161-104040X10001040x40404010005,8910,312,315,165,051,36 na požádání

Pokyny k tomuto zboží

Nezobrazí-li se vaše požadovaná délka?


Pak kontaktujte náš odborný personál.
Maximální dodávaná délka činí 6000 mm.

Objednejte nyní zde.

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83