|
|
10160Hliníkové profily 45x90 typ B |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Hliník EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).Provedení: teplem vytvrzeno, eloxováno v přírodním barevném provedení.Upozornění:Hliníkový profil pro všeobecné konstrukce.Na vyžádání:Zkosené řezy 15°, 30° a 45°.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Šířka drážky | Profil | L | Ix cm⁴ | Iy cm⁴ | Wx cm³ | Wy cm³ | Profilová plocha cm² | F1 max. kN | Hmotnost cca kg/m | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
10160-104590X1000 | 10 | 45x90 | 1000 | 124,05 | 32,25 | 27,57 | 14,33 | 15,24 | 12 | 4,12 | | | 62,79 € | |
Nezobrazí-li se vaše požadovaná délka?
Pak kontaktujte náš odborný personál. Maximální dodávaná délka činí 6000 mm.
Objednejte nyní zde. |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|