Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Indukční bezdotykové spínače provedení C
83000-05_C

Indukční bezdotykové spínače provedení C

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Těleso z vysoce legovaná nerezová ocel.
Aktivní plocha POM.
Provedení: Napětí: U = 10 – 30 V DC
Funkce: pracovní kontakt
Druh spínání: PNP
Způsob vestavění: lícující
Elektrické krytí: IP 67
Upozornění:Bezdotykový, neopotřebitelný způsob činnosti a vysoká spínací frekvence a přesnost. Necitlivé vůči vibracím, prachu a vlhkosti. Indukční senzory snímají bezdotykově všechny kovy.

Provedení C umožňuje upevnění šrouby v T-drážce. Úsporné na místo a bezpečné, protože bezdotykový spínač zmizí v drážce.

Zkratuvzdorné a zabezpečené proti záměně polarity.
Teplotní rozsah:-25 °C až +70 °CBezpečnost:Tento výrobek se nehodí k použití jako senzor k ochraně osob.Odkaz na výkres:
1) LED indikace

BN = hnědý
BK = černý
BU = modrý
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 83000-05_C Indukční bezdotykové spínače provedení C 152 kB

Výkresy

Indukční bezdotykové spínače provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

Spínací interval
Sn (mm)
Elektrický
proud I
max. (mA)
Spínací
frekvence f
(Hz)
Druh
připojení
Počet vodičů x
průřez vodiče
CADPřís.CenaObjednat
83000-05-015C1,51504500TPE-U(PU)-kabel3 x 0,14 mm² 84,73 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83