Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Bezpečnostní spínač RFID kódován
83456

Bezpečnostní spínač RFID kódován

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z plastu, termoplastu.Provedení: Způsob funkce: RFID.
Druh napětí: DC (stejnosměrný proud).
Druh montáže: nelícovaný.
Elektrické krytí: IP 67.
Pokyny k objednání:Pro příslušný bezpečnostní spínač je nutné odpovídající ovládání. Ovladač je nutné objednat separátně.Upozornění:Bezpečnostní spínače s technologií RFID pro použití na bezpečnostních dveřích, ochranných krytech a klapkách. Otevření bezpečnostního krytu vede automaticky k bezpečnému vypnutí zařízení.

Bezpečnostní spínače fungují bezdotykově pomocí RFID. Elektronika je umístěna v plně zapouzdřeném krytu. Do série lze zapojit až 31 snímačů. Vhodné také pro zařízení, kde je třeba monitorovat několik bezpečnostních dveří.

Stav spínání se zobrazí pomocí tří diod.
Žlutá: provozní stav.
Zelená: napájecí napětí.
Červená: chyba.

Certifikáty:
TÜV, cULus, EAC, FCC, IC.

Splněné normy:
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, EN62061, IEC 61508.
Zpùsob ovládání:83456-11182: univerzální kódování. Bezpečnostní spínač rozpozná jakýkoli vhodný ovladač. Stupeň kódování podle ISO 14119 nízký.

83456-21182: individuální kódování, opakovaně naučitelné. Aby byl ovladač rozpoznán bezpečnostním spínačem, musí být při uvedení do provozu přiřazen bezpečnostnímu spínači procesem zaučování. Toto přiřazení zajišťuje obzvláště vysokou úroveň bezpečnosti manipulace. Stupeň kódování je podle ISO 14119 vysoký. Bezpečnostní spínač rozpoznává pouze zaučené ovladače. Při zaučení nového ovladače se zablokuje kód předchozího ovladače.
Teplotní rozsah:-25 °C až +65 °C.Příslušenství:Ovladač pro bezpečnostní spínače RFID kódovaný 83456-10.Bezpečnost:Úroveň výkonnosti, až: e
Kategorie podle EN 13849: 4
PFH-hodnota: 6,80 x 10-10/h
Safety Integrity Level (SIL), vhodná v: 3
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 83456 Bezpečnostní spínač RFID kódován 406 kB

Výkresy

Bezpečnostní spínač RFID kódován

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 2LED
světelná dioda
počet
Provozní napětí
V DC
Provozní proud
mA
CADPřís.CenaObjednat
83456-11182Kódování, univerzální324 (min. 20,4 - max. 26,4)600 123,14 €
83456-21182Kódování induviduální, opakovaně naučitelné324 (min. 20,4 - max. 26,4)600 151,82 €
Objednací číslo

Spínací
frekvence f
(Hz)
Počet
bezpečných
digitálních výstupů
Počet
polovodičových výstupů
s funkcí hlášení
Bezpečná
spínací vzdálenost Sn
vpředu ZAP. mm
Bezpečná
spínací vzdálenost Sn
vpředu VYP. mm
CADPřís.CenaObjednat
83456-111821211018 123,14 €
83456-211821211018 151,82 €
Objednací číslo

Bezpečná
spínací vzdálenost Sn
bočně ZAP. mm
Bezpečná
spínací vzdálenost Sn
bočně VYP. mm
Spínací vzdálenost Sn
vpředu
mm
Spínací vzdálenost Sn
boční
mm
Druh
připojení
Počet pólůCADPřís.CenaObjednat
83456-11182615129Konektor M88pólový 123,14 €
83456-21182615129Konektor M88pólový 151,82 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83