Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Teleskopické sloupky, hliníkové elektricky nastavitelné
85300

Teleskopické sloupky, hliníkové elektricky nastavitelné

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník.Upozornění:Teleskopický sloupek je elektricky ovládaný systém s plně integrovanou technologií, bezúdržbový a pracující na principu Plug & Work.

S maximální rychlostí 8 mm/s lze pomocí řízení (85300-10-90) v rozmezí 355 mm a 500 mm synchronně přestavovat až dva teleskopické sloupky. Alternativně lze pomocí propojovacího kabelu (85300-10-91X1000) vzájemně připojit dvě řídicí jednotky a synchronně tak přesouvat čtyři teleskopické sloupky.

Teleskopické sloupky jsou vhodné pro tlaková a tahová zatížení.

K uvedení teleskopických sloupků do provozu je nutná alespoň jedna řídicí jednotka (85300-10-90) a ruční spínač (85300-15-1).

Montážní deska (85300-930040) slouží k snadné montáži teleskopického sloupku při použití zákazníkem.
Na vyžádání:Teleskopické sloupky ESD, teleskopické sloupky s tlumením, teleskopické sloupky pro použití nad hlavou a teleskopické sloupky pro použití v čistých prostorách.Příslušenství:Řízení (85300-10-90)
Propojovací kabel (85300-10-91X1000)
Ruční spínač (85300-15-1)
Síťový kabel (85300-10-92X1800)
Montážní deska (85300-930040)
Rozsah dodávky- 1x teleskopický sloupek hliníkový, elektricky nastavitelný.
- 4x vodicí vložky do drážky pro snadnou instalaci teleskopického sloupku při použití zákazníkem.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 85300 Teleskopické sloupky, hliníkové elektricky nastavitelné 212 kB
 Technický pokyn pro hliníkové teleskopické sloupky, elektricky nastavitelné 85300 597 kB

Výkresy

Teleskopické sloupky, hliníkové elektricky nastavitelné

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevMateriál
základní
těleso
H

H1Zdvih
S
Rychlost zdvihu
(mm/s)
Síla
v tahu
F1 N
Tlačná síla
F2
N
CADPřís.CenaObjednat
85300-355Teleskopický sloupekhliník558203355830003000 513,43 €
85300-400Teleskopický sloupekhliník603203400830003000 538,26 €
85300-452Teleskopický sloupekhliník658203455830003000 561,53 €
85300-497Teleskopický sloupekhliník703203500830003000 586,35 €
85300-930040Montážní deskazinek------ 22,02 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83