Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Ruční spínače pro teleskopické sloupky
85300-15

Ruční spínače pro teleskopické sloupky

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisUpozornění:Ruční spínač pro ovládání řídicí jednotky 85300-10-90 a pro nastavení teleskopických sloupků 85300.
Teleskopické sloupky 85300 lze intuitivně ovládat ručním spínačem s displejem (85300-15-1). Kromě toho lze mezipolohy ukládat do paměti a přepínat mezi několika uživateli.
Ruční spínače lze pomocí zásuvky pro ruční spínače 85300-15-91 připevnit ke stolu.
Příslušenství:Zásuvka pro ruční spínač 85300-15-91Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 85300-15 Ruční spínače pro teleskopické sloupky 200 kB
 Technický pokyn pro hliníkové teleskopické sloupky, elektricky nastavitelné 85300 597 kB

Výkresy

Ruční spínače pro teleskopické sloupky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

NázevProvedení 1Funkční tlačítka
CADPřís.CenaObjednat
85300-15-1Ruční spínačs ukazatelem6 161,52 €
85300-15-91Zásuvka pro ruční spínač-- 9,06 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83