Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Řídicí jednotky pro teleskopické sloupky
85300-10

Řídicí jednotky pro teleskopické sloupky

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisUpozornění:Řídicí jednotky pro pohyb teleskopických sloupků 85300.
K řídicím jednotkám lze připojit až dva pohony. Řídicí jednotky lze ovládat pomocí ručního spínače s LCD displejem 85300-15-01.
Pomocí propojovacího kabelu 85300-10-91X1000 lze k sobě navzájem připojit dvě řídicí jednotky a synchronně tak přesouvat čtyři teleskopické sloupky.
Na vyžádání:Síťový kabel (provedení pro Švýcarsko).
Síťový kabel (provedení pro Velkou Británii).
Síťový kabel (provedení pro Japonsko).
Síťový kabel (provedení pro USA).
Příslušenství:Propojovací kabel 85300-10-91X1000
Síťový kabel 85300-10-92X1800
Ruční spínač s LCD displejem 85300-15-1
Zásuvka pro ruční spínač 85300-15-91
Odkaz na výkres:
1. Konektor ručního spínače
2. Rozhraní pro snímače
3. Konektor motoru 2
4. Konektor motoru 1
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 85300-10 Řídicí jednotky pro teleskopické sloupky 126 kB
 Technický pokyn pro hliníkové teleskopické sloupky, elektricky nastavitelné 85300 597 kB

Výkresy

Řídicí jednotky pro teleskopické sloupky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

NázevProvedení 1CADPřís.CenaObjednat
85300-10-90Řídicí jednotka- 391,43 €
85300-10-91X1000Spojovací kabel- 13,96 €
85300-10-92X1800Síťový kabelEU 9,76 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83