Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Rámeček z polyamidu PA66 GF25 V-0.
Elastomerová deska EPDM, odolná vůči ozonu podle DIN 53509, stupeň 0 (nejlepší stupeň).
Těsnění TPE TPV.
Provedení: Černé.Upozornění:Desky kabelových průchodek jsou vhodné pro protahování vedení bez konektoru (nepřipravených vedení). Zavádět do nich lze kabely, vedení, hadice, pneumatická a hydraulická vedení.

Kabely lze zavést bez předpichování. Elastomerová deska se přizpůsobí kabelům a poskytuje optimální utěsnění a odlehčení od tahu. Nepotřebné průchodky zůstanou bezpečně uzavřeny a utěsněny.

K dostání s různými průchodkami a také jako slepá deska.

Třída ochrany IP66.

Certifikáty / splněné normy:
UL 514B
UL / CSA-File E140310
Teplotní rozsah:-30 °C až +100 °CMontáž:Pro montážní výřezy 36 x 112 mm.

Desky kabelových průchodek lze bez použití nářadí zacvaknout pomocí západkového háku do výřezu (pro tloušťky plechu 1,5 – 2,0 mm).
U tlouštěk plechu nad 2,0 mm nebo u aplikací vyžadujících přišroubování lze desky kabelových průchodek připevnit pomocí otvorů a šroubů velikosti M5.
Odkaz na výkres:
1) Montážní otvor
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 84102 Desky kabelových průchodek 287 kB

Výkresy

Desky kabelových průchodek

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Max. počet
průchodek
Pro
kabely
počet x Ø kabelu
CADPřís.CenaObjednat
84102-241101114x3-6,5/4x5-9,2/3x14-20 28,09 €
84102-2412011212x8-12 28,09 €
84102-241301132x3-5,5/6x4,1-8,1/4x9-14/1x14-20 28,09 €
84102-241401146X3-6,5/4X5-9,2/4X9,6-15,9 28,09 €
84102-2417011717X5-9,2 28,09 €
84102-2417021711X3-6,5/1X4,1-8,1/5X8-12,5 28,09 €
84102-2422012216X3-6,5/4X5-9,2/2X8-12,5 28,09 €
84102-2423022323X4,1-8,1 28,09 €
84102-2429012929X3-6,5 28,09 €
84102-240000-- 6,11 €

Další zboží tohoto druhu

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83