Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Zásuvkové lišty s hliníkovým pouzdrem
82001

Zásuvkové lišty s hliníkovým pouzdrem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Pouzdro: z hliníku.
Koncové krytky: plast PA, vyztužený uhlíkovými vlákny.
Zásuvkové vložky: PA plast.Zásuvky USB: plast ABS.
Spínač: ABS/PA z plastu
Provedení: Kryt: eloxovaný v přírodní barvě (provedení ESD černě eloxovaná).
Koncové krytky: černé.
Zásuvkové vložky: černé.
USB-zásuvky: černé.
Tlačítko: modré, svítící (provedení ESD oranžové, svítící).
Upozornění:Zásuvkové lišty v robustní průmyslové kvalitě pro napájení na pracovišti. Zásuvky jsou upevněny v hliníkovém profilu s drážkou 8 typu I na zadní straně. Pomocí drážky je možné připevnění k profilovým drážkám a k plochým prvkům pomocí samostatně dostupného příslušenství.

Zásuvkové lišty mají proudový vstup a proudový výstup. Ten je integrován čelně v koncových krytkách a v závislosti na provedení je lze zapínat/vypínat pomocí osvětleného vypínače. Připojení k napájení se realizuje pomocí samostatně dostupného síťového kabelu. Pomocí propojovací spojky nebo propojovacího kabelu lze přímo nebo na dálku propojit několik zásuvkových lišt (zřetězení max. 6 zásuvkových lišt, délka kabelu max. 8 m pro síťový a spojovací kabel. Připojovací výkon max. 3500 Watt). K výstupu napájení lze připojit další zásuvkové lišty nebo svítidla LE.

Zásuvková lišta je k dispozici také s modulem se dvěma USB zásuvkami. Tablety, mobilní telefony a další mobilní zařízení lze provozovat a nabíjet prostřednictvím nabíjecích zásuvek USB s technologií SMART-IC.
Teplotní rozsah:0 °C až +40 °C.Příslušenství:80161 síťový kabel.
80161-05 spojovací kabel.
80161-10 připojovací spojky.
80161-49 krytky.
07075-01 vodicí vložka přímé spojení.
07075-02 vodicí vložka, profilová spojka.
10242-01 úhelník z oceli.
10905 spojovací desky.
Odkaz na výkres:
1) Vstupní strana
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 82001 Zásuvkové lišty s hliníkovým pouzdrem 276 kB

Výkresy (celkový přehled)

Zásuvkové lišty s hliníkovým pouzdrem

Zásuvkové lišty s hliníkovým pouzdrem, provedení A

více informací

Výkresy

Zásuvkové lišty s hliníkovým pouzdrem, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníBarva
základního
tělesa
L

Připojovací výkon
max.
W
Počet
zásuvek
230 V
Výstup
přepínatelný
Provozní frekvence
Hz
CADPřís.CenaObjednat
82001-410000X264A-přírodně eloxováno26435004ne50 85,24 €
82001-410001X264A-černě eloxováno26435004ne50 156,27 €
Objednací čísloProvozní napětí
V
AC
Provozní proud
max. A
ESD
elektrostatický
výboj
Vstup
přepínatelný
Šířka
drážky
Druh krytíTřída ochranyTyp zásuvkyCADPřís.CenaObjednat
82001-410000X26423016nene8IP20ochranná izolace IICEE 7/3 (Typ F) 85,24 €
82001-410001X26423016anone8IP20ochranná izolace IICEE 7/3 (Typ F) 156,27 €

Zásuvkové lišty s hliníkovým pouzdrem, provedení B

více informací

Výkresy

Zásuvkové lišty s hliníkovým pouzdrem, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníProvedení 1Barva
základního
tělesa
L

Připojovací výkon
max.
W
Počet
zásuvek
230 V
Výstup
přepínatelný
Provozní frekvence
Hz
CADPřís.CenaObjednat
82001-410110X370B-Vstup/výstup přepínatelnýpřírodně eloxováno37035004ano50 132,34 €
82001-410111X370B-Vstup/výstup přepínatelnýčerně eloxováno37035004ano50 213,84 €
Objednací čísloProvozní napětí
V
AC
Provozní proud
max. A
ESD
elektrostatický
výboj
Vstup
přepínatelný
Šířka
drážky
Druh krytíTřída ochranyTyp zásuvkyCADPřís.CenaObjednat
82001-410110X37023016neano8IP20ochranná izolace IICEE 7/3 (Typ F) 132,34 €
82001-410111X37023016anoano8IP20ochranná izolace IICEE 7/3 (Typ F) 213,84 €

Zásuvkové lišty s hliníkovým pouzdrem, provedení C

více informací

Výkresy

Zásuvkové lišty s hliníkovým pouzdrem, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníProvedení 1Barva
základního
tělesa
L

Připojovací výkon
max.
W
Počet
nabíjecích zásuvek
USB 2.0 typ A
Počet
zásuvek
230 V
Výstup
přepínatelný
Provozní frekvence
Hz
CADPřís.CenaObjednat
82001-411100X370C-Vstup přepínatelnýpřírodně eloxováno370350024ne50 219,82 €
Objednací čísloProvozní napětí
V
AC
Provozní proud
max. A
ESD
elektrostatický
výboj
Vstup
přepínatelný
Šířka
drážky
Druh krytíTřída ochranyTyp zásuvkyUSB
nabíjecí napětí
V
USB
nabíjecí proud
max. mA
CADPřís.CenaObjednat
82001-411100X37023016neano8IP20ochranná izolace IICEE 7/3 (Typ F)53000 219,82 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83