Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Klíčový spínač s aretací v integrované verzi Ø 22,3 mm,
plochá zástrčka, kompaktní
81050-10

Klíčový spínač s aretací v integrované verzi Ø 22,3 mm, plochá...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Plast.
Kontaktní spoje AgNi.
Provedení: Volicí tlačítko, černé.
Čelní rámeček, stříbrný.
Upozornění:Klíčové tlačítko v kulatém provedení s integrovaným vysílačem kontaktů a přípojkami pro plochý konektor (použijte částečně nebo zcela izolované ploché konektory). Zamykatelné klíčové spínače se dodávají vždy se 2 klíči. K zavírání se používá jeden klíč, tzn. že každý zámek lze otevřít stejným klíčem.

Klíčové spínače zaujmou svým ergonomickým designem. Mají montážní průměr 22,3 mm a snadno se montují. Přepínače splňují všechny příslušné normy.

Třída ochrany IP se vztahuje na čelní stranu.

Certifikáty / splněné normy:
CCC, CE, cURus, DNV, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Technické údaje:Montážní poloha: libovolná.
Mechanická životnost: 30.000 spínacích cyklů.
Elektrická životnost: 30.000 spínacích cyklů při jmenovitém napětí.
Teplotní rozsah:Skladovací teplota: -40 °C až +80 °C.
Provozní teplota: -25 °C do +70 °C
Příslušenství:Montážní pouzdro 81200, 81200-05.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 81050-10 Klíčový spínač s aretací v integrované verzi Ø 22,3 mm, plochá zástrčka, kompaktní 453 kB

Výkresy

Klíčový spínač s aretací v integrované verzi Ø 22,3 mm,
plochá zástrčka, kompaktní
Klíčový spínač s aretací v integrované verzi Ø 22,3 mm,
plochá zástrčka, kompaktní
Klíčový spínač s aretací v integrované verzi Ø 22,3 mm,
plochá zástrčka, kompaktní

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Druh
připojení
Počet rozpínacích kontaktů NCPočet spínacích kontaktů NOUtahovací moment
montážní matice
Nm
Konstrukční řadaS možností osvětleníCADPřís.CenaObjednat
81050-10-10200090001plochý konektor 2,8 x 0,5 mm-21,3-1,9kompaktne 54,05 €
81050-10-10200090010plochý konektor 2,8 x 0,5 mm-21,3-1,9kompaktne 54,05 €
81050-10-10200090011plochý konektor 2,8 x 0,5 mm-21,3-1,9kompaktne 54,05 €
81050-10-10209090010plochý konektor 2,8 x 0,5 mm-21,3-1,9kompaktne 54,05 €
81050-10-10209090111plochý konektor 2,8 x 0,5 mm-21,3-1,9kompaktne 54,05 €
Objednací číslo

Vnitřní odpor
m ohm
montážní ØMin. napětí VMin. el. proud mADoba odskakování
ms
Referenční čísloCADPřís.CenaObjednat
81050-10-10200090001<2022,351<10SSSA16II 54,05 €
81050-10-10200090010<2022,351<10SSSA14II 54,05 €
81050-10-10200090011<2022,351<10SSSA15II 54,05 €
81050-10-10209090010<2022,351<10SSSA13II 54,05 €
81050-10-10209090111<2022,351<10SSSA12II 54,05 €
Objednací číslo

Úhel sepnutíDruh krytíStupeň znečištěníKategorie přepětíCADPřís.CenaObjednat
81050-10-1020009000190° rechtsIP652II 54,05 €
81050-10-1020009001090° rechtsIP652II 54,05 €
81050-10-1020009001190° rechtsIP652II 54,05 €
81050-10-1020909001090°links/90°rechtsIP652II 54,05 €
81050-10-1020909011190°links/90°rechtsIP652II 54,05 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83