Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Plast PA12.Provedení: vypouklé, průhledné.Upozornění:Oblé krycí části pro čistý povrch kontrolních světel. Oblá krytka se na kontrolní světlo montuje jednoduše a bez použití nářadí. Lze jej také znovu odstranit pomocí volitelně dodávaného zvedáku víčka.

Oblá krytka tlačítka může být vybavena zasouvací etiketou a může být osvětlená.
Příslušenství:Zvedák víček 81040-10.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 81175-10 Oblé části 285 kB

Výkresy

Oblé části

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníBarva
základního
tělesa
S možností osvětleníReferenční čísloCADPřís.CenaObjednat
81175-10-300CprůhlednáanoK22RRKL 0,40 €
81175-10-301Copálově bíláanoK22RRWS 0,40 €
81175-10-302CmodráanoK22RRBL 0,40 €
81175-10-303CžlutáanoK22RRGB 0,40 €
81175-10-304CzelenáanoK22RRGN 0,40 €
81175-10-305CčervenáanoK22RRRT 0,40 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83