Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Pouzdro pro ovládací a signalizační zařízení,
montážní otvor Ø 22,3 mm
81200-05

Pouzdro pro ovládací a signalizační zařízení, montážní otvor Ø...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Plast PA6.Provedení: Spodní část, tmavě šedá.
Horní část, černá.
Držák, černý.
Upozornění:Prázdné pouzdro až pro 4 kontrolní body. Robustní plastové pouzdro PA6 má montážní průměr 22,3 mm, aby se do něho vešla ovládací a signalizační zařízení. Je vhodný jako montážní pouzdro pro aplikace ve všech průmyslových odvětvích. Vnitřní prostor nabízí dostatek místa pro instalaci požadovaných komponent. Kryt se jednoduše vloží do držáku, který je součástí dodávky, a zajistí se zacvaknutím.

Provedení A: Bez předdefinovaného kabelového vstupu (pro vlastní připojení nebo rádio).

Provedení B: Jeden předdefinovaný, vylamovací kabelový vstup M16 na čelní straně.

Certifikáty / splněné normy:
CE, UL.

Třída krytí IP závisí na použitých komponentách.
Teplotní rozsah:Skladovací teplota: -40 °C až +70 °C.
Provozní teplota: -40 °C do +60 °C
Montáž:Držák se přišroubuje k povrchu nebo profilu pomocí zápustných šroubů. Poté se kryt nasadí na držák a zacvakne se na místo.Rozsah dodávky1x pouzdro.
1x nástěnný držák.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 81200-05 Pouzdro pro ovládací a signalizační zařízení, montážní otvor Ø 22,3 mm 577 kB

Výkresy (celkový přehled)

Pouzdro pro ovládací a signalizační zařízení,
montážní otvor Ø 22,3 mm

Pouzdro pro ovládací a signalizační zařízení, montážní otvor Ø 22,3 mm, provedení A

více informací

Výkresy

Pouzdro pro ovládací a signalizační zařízení, montážní otvor Ø 22,3 mm, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníAB

Ovládací bodymontážní ØProvedeníHLL1L2L3TReferenční čísloDruh krytíCADPřís.CenaObjednat
81200-05-10A-52122,3A446919697032PXO1IP65/IP67 19,24 €
81200-05-20A32,552222,3A441055510510632PXO2IP65/IP67 20,80 €
81200-05-30A32,552322,3A441419114114232PXO3IP65/IP67 23,51 €
81200-05-40A32,552422,3A4417712717717832PXO4IP65/IP67 26,20 €

Pouzdro pro ovládací a signalizační zařízení, montážní otvor Ø 22,3 mm, provedení B

více informací

Výkresy

Pouzdro pro ovládací a signalizační zařízení, montážní otvor Ø 22,3 mm, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníAB

Ovládací bodymontážní ØProvedeníHLL1L2L3TReferenční čísloDruh krytíCADPřís.CenaObjednat
81200-05-11B-52122,3B446919697032PXD1IP65/IP67 21,17 €
81200-05-21B32,552222,3B441055510510632PXD2IP65/IP67 22,89 €
81200-05-31B32,552322,3B441419114114232PXD3IP65/IP67 25,85 €
81200-05-41B32,552422,3B4417712717717832PXD4IP65/IP67 28,82 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83