Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Hannover Messe 2017

zpět
  • Hannover Messe 2017

Veletržní přehled: norelem na veletrhu v Hannoveru 2017

Veletrh v Hannoveru v číslech:

  •          225 000 návštěvníků

  •         z toho 30 % ze zahraničí

  • 6500 vystavovatelů

  • > 5 milionů navázaných obchodních kontaktů

  • > 1500 smluv
Všechny klíčové technologie a obory průmyslu na jednom místě - od výzkumu a vývoje, průmyslové automatizace a IT přes subdodávky, výrobní technologie a služby až po energie a technologie zabývající se mobilitou. To vše nabízí početným návštěvníkům na největším veletržním areálu světa každoročně se konající veletrh v Hannoveru.

Veletržní stánek norelem:

Na tak kvalitním veletrhu nesmí samozřejmě plně zásobený stánek norelem chybět. Středem pozornosti byl kromě mnoha nových výrobků i koktejlový bar s chutnými nealkoholickými koktejly pro zákazníky a návštěvníky stánku.

Za společnost norelem byli na místě přítomni techničtí experti Frank Nahm a Samuel Rasch, kteří uskutečnili mnoho rozhovorů se zákazníky. Celkově znamenal veletrh pro celý tým norelem velkolepý úspěch. Hannoverský veletrh nabídl společnosti norelem informativní rozhovory, vzájemnou výměnu a zajímavé kontakty.

Vystavované výrobky:

Představen byl nový »5osý kompaktní upínač , »teleskopické lišty , »řetězy a řetězová kola a nové »hliníkové profily i s příslušenstvím. Kromě klasických ovládacích prvků byly k vidění i výrobky z oboru lineární techniky, jako jsou např. manuální a motoricky poháněné »polohovací stoly.

Veletržní dojmy:

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
ZrušeníMáte dotazy? Zavoláme vám.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Informační bulletin Top
Copyright © 2019 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 (0) 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83