Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Veletržní přehled: norelem na veletrhu EMO v Hannoveru 2017

EMO 2017 v číslech:

• > 2200 mezinárodní vystavovatelé

• smluvní smlouva 8 miliard euro

• 130 000 odborných návštěvníků

• 50% z nich z ciziny

Pod letošním heslem „Connecting systems for intelligent production“ nalezli především mnozí návštěvníci z ciziny cestu na veletrh EMO Hannover 2017. Ve středu pozornosti většiny vystavovatelů byla četná řešení k datovému propojení, monitorující systémy zakládající se na "cloud" nebo na technologii Blockchain pro bezpečný přenos dat. Světový důležitý veletrh pro zpracování kovů opět prokázala, jak čísla dokládají, svoji pozici jako světově nejdůležitější veletrh výrobců.
Tisková zpráva: https://www.norelem.de/de/de/Aktuelles/Presse/2017/5-Achs-Spanner.html

norelem upíná: 5-osý upínač, kompaktní

<p>Složitější obrobky, kratší výrobní časy a zvýšená přesnost dílů - tyto požadavky splňuje 5osý upínač kompakt od společnosti norelem. 5osý upínač je v sortimentu nový a umožňuje kompletní obrábění v jediném upnutí.
Přednosti:
  • Bezvibrační obrábění s největšími řeznými a posuvnými silami
  • Velká upínací šířka, 20 až 320 mm, libovolně rozšířitelná
  • Obrobek se vždy centruje středově díky symetrické konstrukci
  • Nejlepší přístupnost nástroje ze všech stran

V popředí zájmu: systémy měření dráhy

Pomocí nových měřicích a zobrazovacích přístrojů norelem lze optimálně zaznamenávat polohu a úhel. Přesně, jednoduše a hospodárně. Systém se skládá z baterií napájené měřicí zobrazovací jednotky LCD, nástrčného magnetického snímače a přírůstkově kódované magnetické pásky. Používá se mj. k měření délek a úhlů na stolech pil, pro harmonizaci poloh u vrtacích center nebo při měření polohy na závěsných pilách v průmyslu a řemeslných činnostech. Dodáváme dva různé ukazatele polohy, pasivní magnetické snímače, přírůstkově kódované magnetické pásky a snímač s dutým hřídelem s magnetickým snímáním.
Tisková zpráva: https://www.norelem.de/de/de/Aktuelles/Presse/2017/5-Achs-Spanner.html
Systém se skládá z bateriemi napájené měřicí zobrazovací jednotky LCD, nástrčného magnetického snímače a z přírůstkově kódované magnetické pásky.
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
ZrušeníMáte dotazy? Zavoláme vám.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Informační bulletin Top
Copyright © 2019 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 (0) 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83