Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Kompaktní držáky monitoru a doplňkové příslušenství

zpět

Kompaktní držáky monitoru a doplňkové příslušenství

Vedle kompaktního držáku monitoru jsou v sortimentu novinkou držáky tabletu a podložka pod klávesnici.

Novinky z oblasti Držáku monitoru: norelem rozšiřuje svůj sortiment o obzvláště kompaktní model, který ve stísněných podmínkách demostruje své výhody. Kromě toho je u společnosti norelem k dispozici nové příslušenství – nosné rameno, držák pro tablet a odkládací plocha pro klávesnici.

Držák monitoru kompaktní je o 50 mm kratší než dosavadní dostupná provedení a je takto ideálním řešením pro stísněný montážní prostor. Kompaktní model lze upevnit na čtyřhranných trubkách o průměru 30 mm nebo pomocí příslušných redukovaných vložek také na kruhových trubkách s průměrem 20, 25 nebo 30 mm, s odolností vůči vibracím. Kulový kloub na přípoji přístroje umožňuje rozsah vychylení 60° při zatížení max. 10 kg (staticky). Zobrazovací zařízení jsou připojena přes integrovanou univerzální desku; alternativně lze také použít VESA 50/75 resp. 75/100 připojovací desky.

Nové jsou v sortimentu norelem různá nosná ramena, která lze dodávát i ve výškové přestavitelné verzi. Pomocí nosných ramen lze rozšířit akční poloměr držáků monitoru v případě potřeby až o 720 mm. Obzvláště teleskopovatelné modely zaručují ještě více flexibility na pracovišti. Uživatelé mohou nosná ramena rovněž vzájemně kombinovat: takto lze např. ve spínacích a kontrolních zařízeních zapojit více monitorů vedle sebe nebo nad sebou. Mimochodem: Na nosných ramenech lze upevnit podložku pod klávesnici, která je rovněž jako novinka k dostání u společnosti norelem.

S novými držáky tabletu lze jednoduše upevňovat nejen tablety: Držák je koncipován pro obslužné díly s velikostí 125 až 200 mm (4,8 až 7,8“) a maximální tloušťkou 13 mm. Pomocí otočného úchytu na zadní straně mohou uživatelé plynule ručně nastavit rozsah sevření. Držák tabletu se montuje pomocí šroubů přímo na univerzální přírubu držáku monitoru. Pěnové vycpávky zaručují bezpečné držení a ochranu před poškozením.

Držák monitoru s otočnou přírubou
Držák monitoru, kompaktní
Nosné rameno, teleskopické
Držák monitoru s kulovým kloubem
Nosné rameno, jednoduché
Nosné rameno, teleskopické
Nástěnná konzola
Nosné rameno, dvojité
Podložka pod klávesnici
Profilová konzola
Nosné rameno, dvojité
Držák pro tablet

Zde se informujte o všech držácích monitorů a jejich příslušenství!

K výrobkům:

Krátký profil
norelem Normelemente KG
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
ZrušeníMáte dotazy? Zavoláme vám.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Informační bulletin Top
Copyright © 2020 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 (0) 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83