Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Fixační čepy z velmi robustní speciální technické keramiky

zpět
Novinka u společnosti norelem:

Fixační čepy z velmi robustní speciální technické keramiky

Konstruktéří strojů a zařízení zde profitují z výrazně delší životnosti ve srovnání s čepy z kovu.

Středicí čepy a opěrné čepy musí odolávat velkým zatížením a měly by tudíž být obzvláště robustní. Proto nabízí společnost norelem tyto normované díly ihned také v provedení z extrémně stabilní speciální technické keramiky. Vykazují značně delší životnost než čepy z běžných materiálů.

Menší opotřebení, vysoká odolnost proti oděru a teplotám, jakož i frekvenční neutralita: díky těmto přednostem bodují nové středicí a opěrné čepy ze speciální technické keramiky. Z toho má profit především konstrukce strojů a zařízení – keramika coby materiál je v tomto odvětví stále žádanější a populárnější. Kromě středicích a opěrných čepů najdou uživatelé v sortimentu společnosti norelem také válcové čepy, lícovaná pera a vodicí pouzdra vyrobená ze speciální technické keramiky.

Společnost norelem zahrnula do sortimentu opěrné a uchycovací čepy z velmi robustní a vysoce výkonné technické keramiky.

Kromě středicích a opěrných čepů najdou uživatelé v sortimentu společnosti norelem také válcové čepy, lícovaná pera a vodicí pouzdra vyrobená ze speciální technické keramiky.

Společnost norelem zahrnuje do programu také válcové čepy, lícovaná pera a vodicí pouzdra vyrobená ze speciální technické keramiky.

Středicí a opěrné čepy jsou velmi odolné a robustní, neboť jsou vyrobeny z inovativního materiálu Cerazur®. Cerazur® je spojení kovu-keramiky a proto je velmi odolný vůči nárazům, jakož i velmi pevný v ohybu. Základ tohoto materiálu tvoří oxid zirkoničitý: Anorganický materiál se lisuje jako prášek do formy, poté je během zeleného obrábění frézován a nakonec slinován. Při dokončovacím obrábění obdrží obrobky obroušením své přesné normované rozměry.

Krátký profil
norelem Normelemente KG
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
ZrušeníMáte dotazy? Zavoláme vám.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Informační bulletin Top
Copyright © 2020 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 (0) 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83