Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Nová vřetena a matice s trapézovým závitem od společnosti (norelem.de)

zpět

Robustní a mnohostranná: Nová vřetena a matice s trapézovým závitem od společnosti norelem

Uživatelé mohou volit z palety různých provedení a nesčetných materiálů
Společnost norelem rozšiřuje své výrobní portfolio o dodatečná vřetena s trapézovými závity a maticemi.
V kombinaci poskytují vysoce kvalitní komponenty spolehlivé trapezové závitové pohony, které lze používat např. v obráběcích strojích, lisech, jednotkách lineárních vedení nebo zdvihacích zařízeních.

Vřetena s trapézovým závitemod společnosti norelem jsou válcovovány a ne krouženy – při této výrobní metodě se nepřeruší průběh vláken výstupního materiálu, což má pozitivní vliv na zatížitelnost. Ve srovnání s krouženými vřeteny s trapézovým závitem je tvrdost povrchu až o 30% vyšší a pevnost zlomu je až o 12% vyšší. Vřetena s trapézovým závitem jsou jednochodá nebo dvouchodá, k dostání s nejrůznějším stoupáním jak pravotočivý, tak i levotočivý závit. Standardně jsou vřetena vyrobena z cementační oceli 1.0401 (C15) nebo z ušlechtilé oceli 1.4305.

Matice s trapézovým závitem lze u společnosti norelem obdržet jako kruhové matice, šestihranné matice a s přírubou. Individuální požadavky zákazníka určují materiál – k dispozici jsou závitové matice z červeného bronzu, oceli, ušlechtilé oceli nebo z plastu. Plastová provedení zaručují např. dobré vlastnosti chodu a nízké emise hluku.

norelem - vřetena a matice s trapézovým závitem
Trapézový závitový pohon – tudíž kombinace vřetena s trapézovým závitem s jednou maticí – převádí rotující pohyb na pohyb lineární. Zde se jedná o pohyblivý závit s relativně vysokým třením, který je v oblasti normálního závitu samojistící. Toto má tu přednost, že v klidové poloze není zpravidla potřebné speciální zajištění.
Pro trapezové závitové pohony se doporučuje kombinace materiálu ocel pro vřeteno a červený bronz pro matici. Tato kombinace nabízí nejlepší odolnost vůči opotřebení a má při nedostatku maziva dobrou vlastnost nouzového chodu.
Pro manuální pohony resp. pro krátkodobý strojní pohon při nízkých otáčkách a nízkém zatížení mohou uživatelé rovněž zvolit u matice materiál ocel.
 Robust and versatile: The new trapezoidal thread spindles and trapezoidal thread nuts from norelem 3,2 MB
Krátký profil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Každý úspěch začíná nápadem. Proto podporuje společnost norelem konstruktéry a techniky ve strojírenství a výrobě zařízení při realizaci jejich cílů. Správný výběr z naší kompletní nabídky více než 70 000 normovaných a ovládacích dílů najdete rychle a snadno v jedinečném a uživatelsky přívětivém katalogu produktů od norelem THE BIG GREEN BOOK.
.

Získáte čas, pracujete efektivněji a optimalizujete své procesní náklady. Jelikož komponenty norelem jsou okamžitě k dispozici, včetně bezplatných CAD dat pro rychlejší konstrukci bez skic nebo konfiguraci. Perfektní výsledky s menšími náklady času a peněz. Přednost: normovaný díl.

Jako etablovaný znalec branže se angažujeme spolu s norelem ACADEMY při podporování mladého talentovaného dorostu. Aby mohli budoucí konstruktéři opravdu začít.
Kromě toho nabízí norelem ACADEMY také technická školení, semináře a produktová školení.

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83