Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Lehká alternativa: ozubené díly z plastu

zpět
Lehká alternativa: ozubené díly z plastu

Společnost norelem rozšiřuje své produktové portfolio v oblasti čelních ozubených kol, ozubených tyčí a kuželových ozubených kol

Nízká hmotnost, odolnost vůči korozi, velmi tichý chod, minimální potřebná údržba díky samostatnému mazání a v neposlední řadě velmi dobrý poměr ceny a služeb: ozubená kola z plastu nabízí ve srovnání s ocelovými modely řadu předností. Společnost norelem nyní zahrnula do svého sortomentu různá provedení, která lze díky použitým, vysoce kvalitním materiálům použít v různých průmyslových oblastech.
Ozubená a kuželová kola z plastu jsou v sortimentu norelem novinkou – jsou lehkou, ale velmi robustní alternativou k ocelovým modelům.
Sortiment norelem zahrnuje také plastové ozubené tyče v modulu 0,5 až 3 se standardní délkou 250 mm.

Ozubená kola, ozubené tyče a kuželová ozubená kola společnosti norelem mohou spolehlivě převzít úlohy přenosu síly a přesného polohování ve strojírenství a v automatizační technice. Takto zaručují čelní ozubená kola tvarově přesný a bezprokluzový přenos sil se změnou směru otáčení, například pro zvedání a spouštění strojních prvků nebo břemen. Rovně ozubená čelní kola z plastu s 12 až 150 zubů norelem jsou k dostání v modulu 0,5 až 3.

Kombinace ozubení tyče a čelního ozubeného kola převádí točivý pohyb na lineární pohyb a naopak. Sortiment norelem zahrnuje plastové modely v modulu 0,5 až 3 se standardní délkou 250 mm.
Kuželková ozubená kola v modulu 1 až 3,5 nabízí norelem s převody 1:1 až 1:5 jako standardní provedení. Zapotřebí jsou především pro konstrukci úhlových převodovek, které se používají především v aplikacích s vysokým redukčním převodem a točivými momenty a rovněž s rychlými pohyby.
Všechny ozubené díly jsou k dostání v provedení jak ze standardního materiálu polyacetalu, tak i z prémiového materiálu polyketonu.
Zatímco polyacetal zaručuje vysokou tvrdost a nízký součinitel tření, přesvědčí polyketon značně vyšší životností a optimálním přenosem výkonu.
Rovněž náchylnost vůči zlomení zubů je značně redukována – toto zaručují jednak neobvykle vysoká odolnost vůči oděru a jednak velmi dobré tribologické vlastnosti tohoto materiálu.
Při normálním namáhání jsou oba plasty v teplotním rozsahu od -40 °C do +140 °C.
 2019_PM_norelem_Verzahnungsteile_Kunststoff_CZ 5,3 MB
Krátký profil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Každý úspěch začíná nápadem. Proto podporuje společnost norelem konstruktéry a techniky ve strojírenství a výrobě zařízení při realizaci jejich cílů. Správný výběr z naší kompletní nabídky více než 70 000 normovaných a ovládacích dílů najdete rychle a snadno v jedinečném a uživatelsky přívětivém katalogu produktů od norelem THE BIG GREEN BOOK.
.

Získáte čas, pracujete efektivněji a optimalizujete své procesní náklady. Jelikož komponenty norelem jsou okamžitě k dispozici, včetně bezplatných CAD dat pro rychlejší konstrukci bez skic nebo konfiguraci. Perfektní výsledky s menšími náklady času a peněz. Přednost: normovaný díl.

Jako etablovaný znalec branže se angažujeme spolu s norelem ACADEMY při podporování mladého talentovaného dorostu. Aby mohli budoucí konstruktéři opravdu začít.
Kromě toho nabízí norelem ACADEMY také technická školení, semináře a produktová školení.

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83