norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Chiave a compasso, perno in acciaio.Versione:Chiave a compasso zincata.
Perno brunito.
Nota:Strumento di montaggio per avvitare le spie di livello dell'olio in ottone rotonde 28012-10.
D3 si riferisce alla misura D3 delle spie di livello dell'olio in ottone rotonde.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 96651-01 Chiave a compasso regolabile 161 kB

Disegni

Chiave a compasso  regolabile

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DLD3CADAcc.PrezzoOrdinare
96651-01-021,91782,6 12,79 €
96651-01-032,91783,2 12,79 €
96651-01-043,91784,5 12,79 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83