norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:I profili rettangolari indeformabili e autoadesivi su un lato, il che li rende facili da installare.

Grazie alla struttura a celle chiuse, i profili sono altamente impermeabili all'acqua e all'aria.
Assorbimento d'acqua sulla superficie max. 5%.
Ciò li rende particolarmente adatti per applicazioni esterne, con elevata resistenza agli agenti atmosferici, all'ozono e ai raggi UV.

Grazie alla sua elevata flessibilità, la gomma cellulare può tornare alla sua forma originale dopo una forte compressione.

I profili vengono impiegati, tra l'altro, per sigillare, ammortizzare, isolare acusticamente o coibentare.
Materiale:EPDM o CR (neoprene).Versione:colore nero.Nota:La durata di conservazione è di massimo 6 mesi.

Osservare le indicazioni di tolleranza secondo DIN ISO 3302-01.
Utilizzo:- Ingegneria meccanica e impiantistica
- Industria automobilistica
- Industria edile e costruzione di infissi
- Industria elettrica
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 96525 Profili rettangolari in gomma cellulare EPDM o CR, autoadesivi 240 kB

Disegni

Profili rettangolari in gomma cellulare EPDM o CR, autoadesivi

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
B

HLCADAcc.PrezzoOrdinare
96525-103010X20000EPDM10320000 16,10 €
96525-104010X20000EPDM10420000 19,96 €
96525-105010X20000EPDM10520000 22,54 €
96525-103015X20000EPDM15320000 23,18 €
96525-104015X20000EPDM15420000 28,98 €
96525-105015X20000EPDM15520000 34,13 €
96525-103020X20000EPDM20320000 32,20 €
96525-104020X20000EPDM20420000 38,64 €
96525-105020X20000EPDM20520000 45,08 €
96525-203010X20000CR10320000 20,61 €
96525-204010X20000CR10420000 25,76 €
96525-205010X20000CR10520000 29,62 €
96525-203015X20000CR15320000 30,27 €
96525-204015X20000CR15420000 35,42 €
96525-205015X20000CR15520000 41,22 €
96525-203020X20000CR20320000 36,71 €
96525-204020X20000CR20420000 48,94 €
96525-205020X20000CR20520000 56,03 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83