norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Profili di tenuta in gomma espansa in EPDM per montaggio a incastro in canali di tenuta, scanalature o profili a U.

I profili a quattro labbra sigillano e proteggono in modo affidabile i componenti dagli agenti esterni.
Materiale:Gomma espansa EPDM.Versione:colore nero.Nota:La larghezza del canale non deve essere inferiore a 8,6 mm.

H1= Bordatura.

Costruzione testata secondo le direttive UL 157 e UL 50E.

Per un funzionamento ottimale, la guarnizione deve potersi muovere liberamente e, idealmente, dovrebbe essere tenuta solo dalle due alette centrali.

Osservare le indicazioni di tolleranza secondo DIN ISO 3302-01.
Utilizzo:- Costruzione di quadri elettrici
- Costruzione di macchine e impianti
- Industria automobilistica
- Settore edile e costruzione di infissi
Montaggio:Montaggio semplice, rapido e senza problemi. Tramite l'inserimento manuale, il profilo a quattro labbra si blocca in una fessura o in un canale tra due bordi. Le alette laterali impediscono la fuoriuscita del profilo.Vantaggi:Grande compensazione delle tolleranze con una leggera pressione di contatto.
La guarnizione agisce in entrambe le direzioni, sia in presenza di sovrapressione che di depressione.
Nessuna deformazione negli angoli anche con raggi piccoli.
Su richiesta:Altre lunghezze.Nota disegno:
1) Campo di serraggio
2) Stato non compresso
3) Stato compresso
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 96523 Profili a quattro labbra in gomma espansa EPDM 237 kB

Disegni

Profili a quattro labbra in gomma espansa EPDM
Profili a quattro labbra in gomma espansa EPDM

Selezione/filtro articoli

N. ordineB

B1HH1H2H3H4LCampo di serraggio
mm
CADAcc.PrezzoOrdinare
96523-018X20008,610,71816212420008,6 8,91 €
96523-018X50008,610,71816212450008,6 18,88 €
96523-018X100008,610,718162124100008,6 35,49 €
96523-018X200008,610,718162124200008,6 68,71 €
96523-018X400008,610,718162124400008,6 135,16 €
96523-020X20008,610,72018214420008,6 9,10 €
96523-020X50008,610,72018214450008,6 19,34 €
96523-020X100008,610,720182144100008,6 36,42 €
96523-020X200008,610,720182144200008,6 70,58 €
96523-020X400008,610,720182144400008,6 138,89 €
96523-022X20008,610,72220216420008,6 9,53 €
96523-022X50008,610,72220216450008,6 20,44 €
96523-022X100008,610,722202164100008,6 38,59 €
96523-022X200008,610,722202164200008,6 74,92 €
96523-022X400008,610,722202164400008,6 147,58 €
96523-024X20008,610,72422218420008,6 10,72 €
96523-024X50008,610,72422218450008,6 23,38 €
96523-024X100008,610,724222184100008,6 44,49 €
96523-024X200008,610,724222184200008,6 86,72 €
96523-024X400008,610,724222184400008,6 171,18 €
96523-026X20008,610,72624220420008,6 11,40 €
96523-026X50008,610,72624220450008,6 25,09 €
96523-026X100008,610,726242204100008,6 47,91 €
96523-026X200008,610,726242204200008,6 93,55 €
96523-026X400008,610,726242204400008,6 184,84 €
96523-028X20008,610,72826222420008,6 12,14 €
96523-028X50008,610,72826222450008,6 26,96 €
96523-028X100008,610,728262224100008,6 51,64 €
96523-028X200008,610,728262224200008,6 101,00 €
96523-028X400008,610,728262224400008,6 199,74 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83