norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Galletti "Miniwing" in acciaio inox, forma E, foro cieco filettato - inch
06652-10_E inch

Galletti "Miniwing" in acciaio inox, forma E, foro cieco...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:L'impugnatura ad ala Miniwing è caratterizzata da un design ergonomico e compatto.
I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di impieghi, compresi quelli che richiedono la massima resistenza alla corrosione.
Materiale:

Acciaio inox 1.4308 o 1.4404.

Versione:lucidata o sabbiata.Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06652-10_E inch Galletti "Miniwing" in acciaio inox, forma E, foro cieco filettato - inch 193 kB

Disegni

Galletti "Miniwing" in acciaio inox, forma E, foro cieco filettato - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaChiave
in acciaio
Superficie
corpo base
ABD

D2HH1H2TCADAcc.PrezzoOrdinare
06652-10-528A112E1.4308lucidato281310-3211,8152,2513,257,5 9,69 €
06652-10-528A212E1.4308lucidato28131/4-2011,8152,2513,259 9,69 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83