norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglie a staffa in plastica con superficie soft - inch
06913-10 inch

Maniglie a staffa in plastica con superficie soft - inch

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Componente principale in polipropilene (PP).
Componente morbido in elastomero termoplastico.
Bussole filettate in ottone.
Versione:Componente principale nero.
Componente morbido nero, arancione, giallo, rosso, verde, blu, grigio.
Bussole filettate zincate.
Nota:Ottimo comfort di trasporto e presa grazie alla morbida superficie interna della maniglia.Montaggio:Dal retro.Su richiesta:Componente principale grigia con possibilità di altre combinazioni di colore.Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06913-10 inch Maniglie a staffa in plastica con superficie soft - inch 168 kB

Disegni

Maniglie a staffa in plastica con superficie soft - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
componenti
ABD

HLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06913-10-094A111nero93,716,310-3248,81055007,73 €
06913-10-094A1187blu93,716,310-3248,81055007,73 €
06913-10-094A1186verde93,716,310-3248,81055007,73 €
06913-10-094A1184rosso93,716,310-3248,81055007,73 €
06913-10-094A112arancio93,716,310-3248,81055007,73 €
06913-10-094A1116giallo93,716,310-3248,81055007,73 €
06913-10-094A1188grigio93,716,310-3248,81055007,73 €
06913-10-117A111nero11720,610-3253,8134,75008,08 €
06913-10-117A1187blu11720,610-3253,8134,75008,08 €
06913-10-117A1186verde11720,610-3253,8134,75008,08 €
06913-10-117A1184rosso11720,610-3253,8134,75008,08 €
06913-10-117A112arancio11720,610-3253,8134,75008,08 €
06913-10-117A1116giallo11720,610-3253,8134,75008,08 €
06913-10-117A1188grigio11720,610-3253,8134,75008,08 €
06913-10-154A211nero148,526,71/4-2065170,35008,68 €
06913-10-154A2187blu148,526,71/4-2065170,35008,68 €
06913-10-154A2186verde148,526,71/4-2065170,35008,68 €
06913-10-154A2184rosso148,526,71/4-2065170,35008,68 €
06913-10-154A212arancio148,526,71/4-2065170,35008,68 €
06913-10-154A2116giallo148,526,71/4-2065170,35008,68 €
06913-10-154A2188grigio148,526,71/4-2065170,35008,68 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83