norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leve eccentriche regolabili in plastica con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox - inch
04233-06 inch

Leve eccentriche regolabili in plastica con filettatura esterna,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:La leva eccentrica ha una rondella di pressione tecnicamente ottimizzata in plastica.
La rondella di pressione è realizzata in una speciale plastica ad alte prestazioni, che garantisce un'elevata resistenza all'usura.
Materiale:

Leva della maniglia in plastica PA 6.6 rinforzata con fibra di vetro.
Rondella di pressione in materiale termoplastico ad alte prestazioni, rinforzato con fibra di carbonio.
Perno dell'asse in acciaio inox 1.4305.
Vite prigioniera in acciaio, classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione:Leva colore nero o rosso traffico RAL 3020.
Rondella di pressione colore nero.
Perno non trattato.
Vite prigioniera blu passivato o acciaio inox non trattato.
Nota:Le leve a camma regolabili vengono utilizzate quando la posizione della leva di serraggio rispetto all'asse di serraggio consente solo una determinata posizione (circuito di interferenza). Con la filettatura a passo fine sulla vite prigioniera si imposta la posizione esatta della leva di serraggio con l'aiuto di un cacciavite.
Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).
Accessori:Per le superfici di appoggio leggermente curve, è possibile ordinare opzionalmente una rondella in acciaio inossidabile 04234.
Può essere inserita come rondella tra la rondella di pressione e la superficie di appoggio.
Nota disegno:
1) Vite per la regolazione fine della leva di serraggio
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04233-06 inch Leve eccentriche regolabili in plastica con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox - inch 216 kB

Disegni

Leve eccentriche regolabili in plastica con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineCodice di vendita norelem precedenteMateriale
componenti
Colore
corpo base
DD1D2BB1HH1AA1LCorsa
S
Forza di
bloccaggio
F (kN)
Forza
manuale
FH N
CADAcc.PrezzoOrdinare
04233-06-15211A1X2004233-15211A1X20acciaionero10-3216922161423,271,579,6201,152,5125 9,38 €
04233-06-15211A1X3004233-15211A1X30acciaionero10-3216922161423,271,579,6301,152,5125 9,38 €
04233-06-15211A1X4004233-15211A1X40acciaionero10-3216922161423,271,579,6401,152,5125 10,04 €
04233-06-15211A1X5004233-15211A1X50acciaionero10-3216922161423,271,579,6501,152,5125 10,04 €
04233-06-15211A2X2004233-15211A2X20acciaionero1/4-2016922161423,271,579,6201,152,5125 9,38 €
04233-06-15211A2X3004233-15211A2X30acciaionero1/4-2016922161423,271,579,6301,152,5125 9,38 €
04233-06-15211A2X4004233-15211A2X40acciaionero1/4-2016922161423,271,579,6401,152,5125 10,04 €
04233-06-15211A2X5004233-15211A2X50acciaionero1/4-2016922161423,271,579,6501,152,5125 10,04 €
04233-06-25211A3X2504233-25211A3X25acciaionero5/16-1825113324,216,327,9100110251,55170 11,01 €
04233-06-25211A3X3004233-25211A3X30acciaionero5/16-1825113324,216,327,9100110301,55170 11,01 €
04233-06-25211A3X4004233-25211A3X40acciaionero5/16-1825113324,216,327,9100110401,55170 11,47 €
04233-06-25211A3X5004233-25211A3X50acciaionero5/16-1825113324,216,327,9100110501,55170 11,47 €
04233-06-25211A4X2504233-25211A4X25acciaionero3/8-1625113324,216,327,9100110251,55170 11,01 €
04233-06-25211A4X3004233-25211A4X30acciaionero3/8-1625113324,216,327,9100110301,55170 11,01 €
04233-06-25211A4X4004233-25211A4X40acciaionero3/8-1625113324,216,327,9100110401,55170 11,47 €
04233-06-25211A4X5004233-25211A4X50acciaionero3/8-1625113324,216,327,9100110501,55170 11,47 €
04233-06-15311A1X2004233-15311A1X20acciaio inoxnero10-3216922161423,271,579,6201,152,5125 14,08 €
04233-06-15311A1X3004233-15311A1X30acciaio inoxnero10-3216922161423,271,579,6301,152,5125 14,08 €
04233-06-15311A1X4004233-15311A1X40acciaio inoxnero10-3216922161423,271,579,6401,152,5125 15,08 €
04233-06-15311A1X5004233-15311A1X50acciaio inoxnero10-3216922161423,271,579,6501,152,5125 15,08 €
04233-06-15311A2X2004233-15311A2X20acciaio inoxnero1/4-2016922161423,271,579,6201,152,5125 14,08 €
04233-06-15311A2X3004233-15311A2X30acciaio inoxnero1/4-2016922161423,271,579,6301,152,5125 14,08 €
04233-06-15311A2X4004233-15311A2X40acciaio inoxnero1/4-2016922161423,271,579,6401,152,5125 15,08 €
04233-06-15311A2X5004233-15311A2X50acciaio inoxnero1/4-2016922161423,271,579,6501,152,5125 15,08 €
04233-06-25311A3X2504233-25311A3X25acciaio inoxnero5/16-1825113324,216,327,9100110251,55170 16,50 €
04233-06-25311A3X3004233-25311A3X30acciaio inoxnero5/16-1825113324,216,327,9100110301,55170 16,50 €
04233-06-25311A3X4004233-25311A3X40acciaio inoxnero5/16-1825113324,216,327,9100110401,55170 17,64 €
04233-06-25311A3X5004233-25311A3X50acciaio inoxnero5/16-1825113324,216,327,9100110501,55170 17,64 €
04233-06-25311A4X2504233-25311A4X25acciaio inoxnero3/8-1625113324,216,327,9100110251,55170 16,50 €
04233-06-25311A4X3004233-25311A4X30acciaio inoxnero3/8-1625113324,216,327,9100110301,55170 16,50 €
04233-06-25311A4X4004233-25311A4X40acciaio inoxnero3/8-1625113324,216,327,9100110401,55170 17,64 €
04233-06-25311A4X5004233-25311A4X50acciaio inoxnero3/8-1625113324,216,327,9100110501,55170 17,64 €
04233-06-152184A1X2004233-152184A1X20acciaiorosso traffico RAL 302010-3216922161423,271,579,6201,152,5125 9,38 €
04233-06-152184A1X3004233-152184A1X30acciaiorosso traffico RAL 302010-3216922161423,271,579,6301,152,5125 9,38 €
04233-06-152184A1X4004233-152184A1X40acciaiorosso traffico RAL 302010-3216922161423,271,579,6401,152,5125 10,04 €
04233-06-152184A1X5004233-152184A1X50acciaiorosso traffico RAL 302010-3216922161423,271,579,6501,152,5125 10,04 €
04233-06-152184A2X2004233-152184A2X20acciaiorosso traffico RAL 30201/4-2016922161423,271,579,6201,152,5125 9,38 €
04233-06-152184A2X3004233-152184A2X30acciaiorosso traffico RAL 30201/4-2016922161423,271,579,6301,152,5125 9,38 €
04233-06-152184A2X4004233-152184A2X40acciaiorosso traffico RAL 30201/4-2016922161423,271,579,6401,152,5125 10,04 €
04233-06-152184A2X5004233-152184A2X50acciaiorosso traffico RAL 30201/4-2016922161423,271,579,6501,152,5125 10,04 €
04233-06-252184A3X2504233-252184A3X25acciaiorosso traffico RAL 30205/16-1825113324,216,327,9100110251,55170 11,01 €
04233-06-252184A3X3004233-252184A3X30acciaiorosso traffico RAL 30205/16-1825113324,216,327,9100110301,55170 11,01 €
04233-06-252184A3X4004233-252184A3X40acciaiorosso traffico RAL 30205/16-1825113324,216,327,9100110401,55170 11,47 €
04233-06-252184A3X5004233-252184A3X50acciaiorosso traffico RAL 30205/16-1825113324,216,327,9100110501,55170 11,47 €
04233-06-252184A4X2504233-252184A4X25acciaiorosso traffico RAL 30203/8-1625113324,216,327,9100110251,55170 11,01 €
04233-06-252184A4X3004233-252184A4X30acciaiorosso traffico RAL 30203/8-1625113324,216,327,9100110301,55170 11,01 €
04233-06-252184A4X4004233-252184A4X40acciaiorosso traffico RAL 30203/8-1625113324,216,327,9100110401,55170 11,47 €
04233-06-252184A4X5004233-252184A4X50acciaiorosso traffico RAL 30203/8-1625113324,216,327,9100110501,55170 11,47 €
04233-06-153184A1X2004233-153184A1X20acciaio inoxrosso traffico RAL 302010-3216922161423,271,579,6201,152,5125 14,08 €
04233-06-153184A1X3004233-153184A1X30acciaio inoxrosso traffico RAL 302010-3216922161423,271,579,6301,152,5125 14,08 €
04233-06-153184A1X4004233-153184A1X40acciaio inoxrosso traffico RAL 302010-3216922161423,271,579,6401,152,5125 15,08 €
04233-06-153184A1X5004233-153184A1X50acciaio inoxrosso traffico RAL 302010-3216922161423,271,579,6501,152,5125 15,08 €
04233-06-153184A2X2004233-153184A2X20acciaio inoxrosso traffico RAL 30201/4-2016922161423,271,579,6201,152,5125 14,08 €
04233-06-153184A2X3004233-153184A2X30acciaio inoxrosso traffico RAL 30201/4-2016922161423,271,579,6301,152,5125 14,08 €
04233-06-153184A2X4004233-153184A2X40acciaio inoxrosso traffico RAL 30201/4-2016922161423,271,579,6401,152,5125 15,08 €
04233-06-153184A2X5004233-153184A2X50acciaio inoxrosso traffico RAL 30201/4-2016922161423,271,579,6501,152,5125 15,08 €
04233-06-253184A3X2504233-253184A3X25acciaio inoxrosso traffico RAL 30205/16-1825113324,216,327,9100110251,55170 16,50 €
04233-06-253184A3X3004233-253184A3X30acciaio inoxrosso traffico RAL 30205/16-1825113324,216,327,9100110301,55170 16,50 €
04233-06-253184A3X4004233-253184A3X40acciaio inoxrosso traffico RAL 30205/16-1825113324,216,327,9100110401,55170 17,64 €
04233-06-253184A3X5004233-253184A3X50acciaio inoxrosso traffico RAL 30205/16-1825113324,216,327,9100110501,55170 17,64 €
04233-06-253184A4X2504233-253184A4X25acciaio inoxrosso traffico RAL 30203/8-1625113324,216,327,9100110251,55170 16,50 €
04233-06-253184A4X3004233-253184A4X30acciaio inoxrosso traffico RAL 30203/8-1625113324,216,327,9100110301,55170 16,50 €
04233-06-253184A4X4004233-253184A4X40acciaio inoxrosso traffico RAL 30203/8-1625113324,216,327,9100110401,55170 17,64 €
04233-06-253184A4X5004233-253184A4X50acciaio inoxrosso traffico RAL 30203/8-1625113324,216,327,9100110501,55170 17,64 €

Altri articoli di questa categoria

<< | < | 1-10 | 11-17 | > | >>
Leva eccentrica in alluminio con filettatura interna ed esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox - inch

04232 inch

Leva eccentrica in alluminio con filettatura interna ed esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox - inch

Leva eccentrica in plastica con filettatura interna ed esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox - inch

04232 inch

Leva eccentrica in plastica con filettatura interna ed esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox - inch

Leva eccentrica in acciaio con filettatura interna ed esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio - inch

04232 inch

Leva eccentrica in acciaio con filettatura interna ed esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio - inch

Leve eccentriche in acciaio inox con filettatura interna ed esterna, rondella di pressione e vite prigioniera in acciaio inox - inch

04232 inch

Leve eccentriche in acciaio inox con filettatura interna ed esterna, rondella di pressione e vite prigioniera in acciaio inox - inch

Leve eccentriche in alluminio con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox - inch

04232-10 inch

Leve eccentriche in alluminio con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox - inch

Leve eccentriche in acciaio inox con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio inox - inch

04232-12 inch

Leve eccentriche in acciaio inox con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio inox - inch

Leve eccentriche in plastica con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox - inch

04232-14 inch

Leve eccentriche in plastica con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox - inch

Leve eccentriche in acciaio con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio - inch

04232-16 inch

Leve eccentriche in acciaio con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio - inch

Leva eccentrica regolabile in alluminio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox - inch

04233 inch

Leva eccentrica regolabile in alluminio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox - inch

Leve eccentriche regolabili in acciaio inox con filettatura esterna, rondella di pressione e vite prigioniera in acciaio inox - inch

04233 inch

Leve eccentriche regolabili in acciaio inox con filettatura esterna, rondella di pressione e vite prigioniera in acciaio inox - inch

<< | < | 1-10 | 11-17 | > | >>
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83