norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leva eccentrica in plastica con filettatura interna, rondella di pressione in plastica-metallo - inch
04232_IG inch

Leva eccentrica in plastica con filettatura interna, rondella di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura e rondella di pressione in plastica PA 66 rinforzata con fibra di vetro.
Perno in acciaio inox 1.4305.
Vite prigioniera e rondella in acciaio, classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione:Leva colore nero o rosso traffico RAL 3020.
Rondella di pressione colore nero.
Perno non trattato.
Vite prigioniera e rondella blu passivato o acciaio inox non trattato.
Nota:Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation), ciò può comportare una minore forza di serraggio. Particolarità:
RoHS

Disegni

Leva eccentrica in plastica con filettatura interna, rondella di pressione in plastica-metallo - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
componenti
Colore
corpo base
DD1D2BB1HH1AA1Corsa
S
Forza di
bloccaggio
F (kN)
Forza
manuale
FH N
CADAcc.PrezzoOrdinare
04232-15211A1acciaionero10-3218,1922161423,471,579,61,152,5125 7,30 €
04232-15211A2acciaionero1/4-2018,1922161423,471,579,61,152,5125 7,30 €
04232-25211A3acciaionero5/16-1827,1113324,216,227,71001101,55170 8,54 €
04232-15311A1acciaio inoxnero10-3218,1922161423,471,579,61,152,5125 11,05 €
04232-15311A2acciaio inoxnero1/4-2018,1922161423,471,579,61,152,5125 11,05 €
04232-25311A3acciaio inoxnero5/16-1827,1113324,216,227,71001101,55170 12,86 €
04232-152184A1acciaiorosso traffico RAL 302010-3218,1922161423,471,579,61,152,5125 7,30 €
04232-152184A2acciaiorosso traffico RAL 30201/4-2018,1922161423,471,579,61,152,5125 7,30 €
04232-252184A3acciaiorosso traffico RAL 30205/16-1827,1113324,216,227,71001101,55170 8,54 €
04232-153184A1acciaio inoxrosso traffico RAL 302010-3218,1922161423,471,579,61,152,5125 11,05 €
04232-153184A2acciaio inoxrosso traffico RAL 30201/4-2018,1922161423,471,579,61,152,5125 11,05 €
04232-253184A3acciaio inoxrosso traffico RAL 30205/16-1827,1113324,216,227,71001101,55170 12,86 €
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
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83