|
|
04232-14_IG inchLeve eccentriche in plastica con filettatura interna, rondella... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:La leva eccentrica ha una rondella di pressione tecnicamente ottimizzata in plastica. La rondella di pressione è realizzata in una speciale plastica ad alte prestazioni, che garantisce un'elevata resistenza all'usura. Materiale:Leva della maniglia in plastica PA 6.6 rinforzata con fibra di vetro.
Rondella di pressione in materiale termoplastico ad alte prestazioni, rinforzato con fibra di carbonio.
Perno dell'asse in acciaio inox 1.4305. Versione:Leva colore nero o rosso traffico RAL 3020. Rondella di pressione colore nero. Perno non trattato.Nota:Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).Accessori:Per le superfici di appoggio leggermente curve, è possibile ordinare opzionalmente una rondella in acciaio inossidabile 04234. Può essere inserita come rondella tra la rondella di pressione e la superficie di appoggio.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Codice di vendita norelem precedente | Materiale componenti | Colore corpo base | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | Corsa S | Forza di bloccaggio F (kN) | Forza manuale FH N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
04232-14-15211A1 | 04232-15211A1 | acciaio | nero | 10-32 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 7,30 € | | 04232-14-15211A2 | 04232-15211A2 | acciaio | nero | 1/4-20 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 7,30 € | | 04232-14-25211A3 | 04232-25211A3 | acciaio | nero | 5/16-18 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 8,54 € | | 04232-14-15311A1 | 04232-15311A1 | acciaio inox | nero | 10-32 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 11,05 € | | 04232-14-15311A2 | 04232-15311A2 | acciaio inox | nero | 1/4-20 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 11,05 € | | 04232-14-25311A3 | 04232-25311A3 | acciaio inox | nero | 5/16-18 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 12,86 € | | 04232-14-152184A1 | 04232-152184A1 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 10-32 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 7,30 € | | 04232-14-152184A2 | 04232-152184A2 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 1/4-20 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 7,30 € | | 04232-14-252184A3 | 04232-252184A3 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 8,54 € | | 04232-14-153184A1 | 04232-153184A1 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 10-32 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 11,05 € | | 04232-14-153184A2 | 04232-153184A2 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 1/4-20 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | 11,05 € | | 04232-14-253184A3 | 04232-253184A3 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 5/16-18 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 1,5 | 5 | 170 |  | | 12,86 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|