norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Configuratore online

Trova prodottiPerno d'arresto con leva - inch
È possibile trovare il prodotto desiderato in modo rapido e preciso con la funzione di ricerca del prodotto.
Selezionare passo dopo passo i parametri desiderati dal menu a discesa rosso sottostante.

Il risultato può essere inserito direttamente nel carrello e ordinato.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03099-11 inch Perno d'arresto con leva - inch 248 kB

Selezionare i parametri desiderati

Controdado
Materiale
corpo base
F x 30°
<< | < | 1-25 | 26-48 | > | >>
CADAcc.PrezzoOrdinare
 23,03 €
 20,00 €
 23,03 €
 23,03 €
 20,00 €
 22,68 €
 20,00 €
 20,00 €
 22,68 €
 22,68 €
 22,68 €
 22,68 €
 16,50 €
 16,50 €
 22,68 €
 16,50 €
 16,50 €
 16,50 €
 16,50 €
 16,87 €
 16,87 €
 16,87 €
 16,87 €
 16,87 €
 20,19 €
<< | < | 1-25 | 26-48 | > | >>

Disegni

Perno d'arresto con leva - inch
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83