norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto.Materiale:Acciaio automatico.Versione:passivato blu.Su richiesta:Versioni speciali.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03091 inch Spine di posizione in acciaio con gancio di traino - inch 224 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio con gancio di traino - inch

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

ADD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia
di serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
03091-11CWA21641/4-202,341,52032169,5-0,73101,6 7,29 €
03091-12CMA423,56,353/8-163,565,133,350,82714,3-1,141610 8,25 €
03091-13CNA5317,931/2-134,77331,85428,6191/21,342213 9,50 €
03091-14COA6339,535/8-114,7102,950,577,544,525,45/81,642342 13,25 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83