norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM, acciaio inox - inch
03058 inch

Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM, acciaio...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Corpo in acciaio inox 1.4305.
Puntale in POM.
Molla in acciaio inox 1.4310.

Versione:Superficie non trattata.Nota:Per gli articoli in pollici, la misura delle forme D e S è espressa in pollici, tutte le altre forme sono in mm.Nota disegno:
1) Perno filettato incollato
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03058 inch Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM, acciaio inox - inch 303 kB

Disegni

Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM, acciaio inox - inch
Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM, acciaio inox - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1HLT1NSForza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
N. ordine
Chiave di
assemblaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
03058-AG8-361,51,5150,60,61,351603040-904 6,75 €
03058-AE8-321,51,5150,60,61,351603040-904 6,75 €
03058-A110-322,42,3180,80,81,551703040-905 6,68 €
03058-AJ1/4-282,72,52011261703040-906 6,68 €
03058-A21/4-202,72,52011261703040-906 6,68 €
03058-A35/16-183,53221,41,22,572903040-908 7,69 €
03058-A43/8-1643221,41,6383103040-910 8,88 €
03058-A51/2-136428224104703040-912 11,34 €
03058-A65/8-117,55322,52,554510003040-916 17,91 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83