norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio - inch
03040 inch

Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio - inch

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio classe di resistenza 5.8.
Puntale in acciaio.
Molla in acciaio per molle cl. D.
Versione:brunito. Puntale temprato.Nota:Per gli articoli in pollici, la misura delle forme D e S è espressa in pollici, tutte le altre forme sono in mm.Nota disegno:
1) Perno filettato incollato
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03040 inch Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio - inch 231 kB

Disegni (sintesi completa)

Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio - inch
Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio - inch

Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio, forza elastica standard - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio, forza elastica standard - inch
Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio, forza elastica standard - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1HLT1NSForza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
N. ordine
Chiave di
assemblaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
03040-AD6-3211,51010,40,70,5303040-903 3,40 €
03040-AG8-361,51,5150,60,61,351603040-904 2,67 €
03040-AE8-321,51,5150,60,61,351603040-904 2,67 €
03040-A110-322,42,3180,80,81,562003040-905 2,52 €
03040-AJ1/4-282,72,52011272003040-906 2,65 €
03040-A21/4-202,72,52011272003040-906 2,65 €
03040-A35/16-183,53221,41,22,593503040-908 3,11 €
03040-A43/8-1643221,41,6393503040-910 3,45 €
03040-A51/2-136428224125503040-912 4,45 €
03040-A65/8-117,55322,52,554510003040-916 5,69 €

Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio, forza elastica leggera - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio, forza elastica leggera - inch
Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio, forza elastica leggera - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1HLT1NSForza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
N. ordine
Chiave di
assemblaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
03040-1AG8-361,51,5150,60,61,32703040-904 2,74 €
03040-1AE8-321,51,5150,60,61,32703040-904 2,74 €
03040-1A110-322,42,3180,80,81,531003040-905 2,81 €
03040-1AJ1/4-282,72,5201123903040-906 2,85 €
03040-1A21/4-202,72,5201123903040-906 2,85 €
03040-1A35/16-183,53221,41,22,541603040-908 3,39 €
03040-1A43/8-1643221,41,6341603040-910 3,75 €
03040-1A51/2-13642822452703040-912 4,81 €
03040-1A65/8-117,55322,52,55204503040-916 6,18 €

Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio, forza elastica potenziata - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio, forza elastica potenziata - inch
Pressori a molla con esagono incassato e puntale, acciaio, forza elastica potenziata - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1HLT1NSForza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
N. ordine
Chiave di
assemblaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
03040-2A110-322,42,3180,80,81,5112903040-905 2,77 €
03040-2A21/4-202,72,520112143703040-906 2,85 €
03040-2AJ1/4-282,72,520112143703040-906 2,85 €
03040-2A35/16-183,53221,41,22,5226503040-908 3,43 €
03040-2A43/8-1643221,41,63197003040-910 3,80 €
03040-2A51/2-136428224258503040-912 4,91 €
03040-2A65/8-117,55322,52,556015003040-916 6,29 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83