norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Imbastitori a sfere con impugnatura in plastica e collare metallico - inch
03193 inch

Imbastitori a sfere con impugnatura in plastica e collare...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura, pulsante in resina termoplastica, colore rosso.
Parti metalliche in acciaio inox.
Versione:Impugnatura colore nero.
Pulsante colore rosso traffico.
Parti metalliche in acciaio non trattato.
Nota:Gli imbastitori a sfera servono per fissare e collegare componenti in modo semplice e veloce.
Premendo il pulsante si sbloccano le due sfere e quindi si possono separare gli elementi precedentemente collegati. Non appena si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro.

Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.

I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico.
Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle proprietà.

I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.

I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.
Accessori:Bussole portamaschi per imbastitore 03197
Cavo di sicurezza a spirale 03199
Cavetto di tenuta con occhiello 03199
Anello 03199
Nota disegno:
1) Collare in metallo
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03193 inch Imbastitori a sfere con impugnatura in plastica e collare metallico - inch 139 kB

Disegni

Imbastitori a sfere con impugnatura in plastica e collare metallico - inch

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

DD1D2D3LL1L2L5Foro di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
doppio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
03193-38CLL08383/165,25160,5632,518,73/1613 20,52 €
03193-38CLL12383/165,25160,75632,525,053/1613 20,67 €
03193-38CLL16383/165,25161,0632,531,43/1613 20,67 €
03193-38CLL20383/165,25161,25632,537,753/1613 21,80 €
03193-38CML08381/47,2160,56,932,519,61/424 20,52 €
03193-38CML12381/47,2160,756,932,525,951/424 20,67 €
03193-38CML16381/47,2161,06,932,532,31/424 20,67 €
03193-38CML20381/47,2161,256,932,538,651/424 21,80 €
03193-38CML24381/47,2161,56,932,5451/424 22,11 €
03193-38CML28381/47,2161,756,932,551,351/424 22,11 €
03193-38CML32381/47,2162,06,932,557,71/424 22,11 €
03193-38CNL16385/169,5161,07,932,533,35/1638 22,40 €
03193-38CNL20385/169,5161,257,932,539,655/1638 23,94 €
03193-38CNL24385/169,5161,57,932,5465/1638 24,32 €
03193-38CNL28385/169,5161,757,932,552,355/1638 24,32 €
03193-38CNL32385/169,5162,07,932,558,75/1638 24,32 €
03193-47COL16473/811,5231,08,84034,23/854 34,74 €
03193-47COL20473/811,5231,258,84040,553/854 36,52 €
03193-47COL24473/811,5231,58,84046,93/854 36,52 €
03193-47COL28473/811,5231,758,84053,253/854 36,85 €
03193-47COL32473/811,5232,08,84059,63/854 36,85 €
03193-47CUL16477/1613231,09,74035,17/1674 35,81 €
03193-47CUL20477/1613231,259,74041,457/1674 37,62 €
03193-47CUL24477/1613231,59,74047,87/1674 37,62 €
03193-47CUL28477/1613231,759,74054,157/1674 37,62 €
03193-47CUL32477/1613232,09,74060,57/1674 37,62 €
03193-47CUL36477/1613232,59,74073,27/1674 39,38 €
03193-47CUL40477/1613233,09,74085,97/1674 41,16 €
03193-47CPL16471/215231,0104035,41/296 35,81 €
03193-47CPL20471/215231,25104041,751/296 37,62 €
03193-47CPL24471/215231,5104048,11/296 37,62 €
03193-47CPL28471/215231,75104054,451/296 37,62 €
03193-47CPL32471/215232,0104060,81/296 37,62 €
03193-47CPL36471/215232,5104073,51/296 39,38 €
03193-47CPL40471/215233,0104086,21/296 41,16 €
03193-47CQL16475/819231,013,34038,75/8150 63,95 €
03193-47CQL20475/819231,2513,34045,055/8150 63,95 €
03193-47CQL24475/819231,513,34051,45/8150 63,95 €
03193-47CQL28475/819231,7513,34057,755/8150 64,11 €
03193-47CQL32475/819232,013,34064,15/8150 64,11 €
03193-47CQL36475/819232,513,34076,85/8150 68,57 €
03193-47CQL40475/819233,013,34089,55/815073,03 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83