norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote orientabili in acciaio inox con ruota in poliammide, versione standard
95041_L

Ruote orientabili in acciaio inox con ruota in poliammide,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Alloggiamento in acciaio inox 1.4301.
Ruote in poliammide di alta qualità resistente alla rottura.

Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.Nota:Asse della ruota avvitato.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Superficie burattata.
Inox.
Range di temperatura: Da -25 °C a +80 °C.Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95041_L Ruote orientabili in acciaio inox con ruota in poliammide, versione standard 223 kB

Disegni

Ruote orientabili in acciaio inox con ruota in poliammide, versione standard
Ruote orientabili in acciaio inox con ruota in poliammide, versione standard

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneCuscinetto
della ruota
ABB1B2B3D

D1HLL1L2Portata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95041-21075032Rotella Orientabilecuscinetto radente38326055857591001008076150 73,29 €
95041-21100037Rotella Orientabilecuscinetto radente363760558510091251008076150 86,32 €
95041-21125040Rotella Orientabilecuscinetto radente404060558512591501008076150 94,69 €
95041-21150050Rotella Orientabilecuscinetto radente5450807511015011190140105-300 190,36 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83