norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Superficie di scorrimento in poliuretano (PUR).
Supporti in acciaio.
Versione:Superficie di scorrimento marrone scuro.Nota:La superficie di scorrimento è fusa in modo stabile su un cuscinetto a sfere. La superficie di scorrimento è a doppio strato a partire da un diametro D = 40 mm.

Il vantaggio della superficie di scorrimento in PUR è la silenziosità.

I rulli di guida non sono adatti in presenza di alte temperature, elevata umidità dell'aria o esposizione all'acqua. I rulli di guida sono resistenti agli oli privi di solventi. Gli oli contenenti solventi possono causare rigonfiamenti o deterioramento della resistenza meccanica.

Il carico radiale è stato testato a un milione di rotazioni a 300min¯¹. Il carico può variare a seconda delle condizioni operative e ambientali.
Accessori:Perni corrispondenti 95102.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95101_B Rulli di guida cilindrici in plastica senza perno - Forma B 234 kB

Disegni

Rulli di guida cilindrici in plastica senza perno - Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineBB1DD1D2FormaTipo
di stampo
Cuscinetto a sfere

Carico
radiale
N
Compatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
95101-1020088112068,6Bcon collare696-2RS6395102-3006110 7,49 €
95101-1025099122569,3Bcon collare626-2RS9395102-3006110 7,49 €
95101-103011111530812Bcon collare608-2RS16795102-3008130 7,49 €
95101-103511111535812Bcon collare608-2RS22595102-3008130 8,00 €
95101-1040121216401014Bcon collare6000-2RS31495102-3010160 10,80 €
95101-1045141418451218,3Bcon collare6201-2RS40295102-3012160 12,98 €
95101-1050141418501218,3Bcon collare6201-2RS47095102-3012160 14,12 €
95101-1055151519551521,6Bcon collare6202-2RS51095102-3015170 15,89 €
95101-1060151519601521,6Bcon collare6202-2RS53995102-3015170 17,25 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83