norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie di scorrimento nichelata.Nota:Il pneumatico e il cuscinetto a sfere sono saldamente collegati da un anello di sicurezza.

I coefficienti di carico si riferiscono al cuscinetto a sfere.
Su richiesta:Versioni per carichi pesanti.
Superficie di scorrimento in poliacetale nero.
Rullo di guida in acciaio inox.
Accessori:Perni corrispondenti 95102.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95101-15 Rulli di guida a Y in acciaio 230 kB

Disegni

Rulli di guida a Y in acciaio

Selezione/filtro articoli

N. ordineBDD1D2D3D4Cuscinetto a sfere

RCapacità di
carico dinamico
N
Capacità di
carico statico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
95101-15-0030121230610-121317606-ZZ17-18,32260840 19,00 €
95101-15-0040161640812-141822608-ZZ22-23,333001360 22,86 €
95101-15-00501919501014-2022266000-ZZ27-30,945501970 28,05 €
95101-15-00602323601216-2526326201-ZZ32-37,968003050 35,32 €
95101-15-00702828701520-3029356202-ZZ38-44,576503700 40,51 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83