norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote orientabili in acciaio saldato con sistema stop-top, con superficie di scorrimento in Extrathane, versione robusta
95032_LST

Ruote orientabili in acciaio saldato con sistema stop-top, con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento con struttura in solido acciaio saldato. Ruote con corpi in acciaio saldato e rivestimento per lo scorrimento in Extrathane.Versione:L'alloggiamento è realizzato in acciaio saldato, con cuscinetti assiali a sfere a gola profonda DIN 711 e cuscinetti a rulli conici DIN 720 nella corona girevole, protetto da polvere e spruzzi d'acqua e con nipplo di lubrificazione. Ruote con cuscinetti a sfera di precisione.Nota:Perni medi saldati, avvitati e fissati. Asse avvitato.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95032_LST Ruote orientabili in acciaio saldato con sistema stop-top, con superficie di scorrimento in Extrathane, versione robusta 315 kB

Disegni

Ruote orientabili in acciaio saldato con sistema stop-top, con superficie di scorrimento in Extrathane, versione robusta
Ruote orientabili in acciaio saldato con sistema stop-top, con superficie di scorrimento in Extrathane, versione robusta

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABB1B2B3DD1HLL1RPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95032-160502Rotella Orientabilecon sistema di fissaggio stop-topcuscinetti a sfere5550807511016011205140105135700 472,86 €
95032-200502Rotella Orientabilecon sistema di fissaggio stop-topcuscinetti a sfere60508075110200112451401051601000 497,57 €
95032-250602Rotella Orientabilecon sistema di fissaggio stop-topcuscinetti a sfere7560105-140250143051751402001350 666,92 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83