norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma piena elastica vulcanizzata, versione standard
95018_L

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento di lamiera di acciaio, corpo ruote di PA 6 con pneumatici di gomma piena, elastici, di marca, vulcanizzati.Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole e protezione delle sfere. Ruote con cuscinetto a rulli.Nota:Asse avvitato. Ruote resistenti agli urti e ai colpi.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95018_L Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma piena elastica vulcanizzata, versione standard 239 kB

Disegni

Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma piena elastica vulcanizzata, versione standard
Ruote orientabili in lamiera d'acciaio con pneumatici in gomma piena elastica vulcanizzata, versione standard

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABB1B2B3DD1HLL1RPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95018-10037Rotella Orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetto a rulli3632-608510091251008086170 39,17 €
95018-12537Rotella Orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetto a rulli4037-6085125915010080102,5200 50,28 €
95018-16050Rotella Orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetto a rulli6050758011016011195140105140350 85,40 €
95018-20050Rotella Orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetto a rulli6550758011020011235140105165400 102,33 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83