norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento, coperchio in poliammide termoplastica 66.
Filtro d'aria in poliuretano (schiuma PU).
Guarnizione piatta in gomma (NBR), 70 Shore.
Versione:Alloggiamento colore nero.
Coperchio colore rosso.
Grado di filtrazione 40 µm.
Range di temperatura: Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.Su richiesta:Coperchio giallo per olio diesel.Nota disegno:
1) Guarnizione piatta
2) Sfiato
3) Coperchio
4) Filtro d'aria
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 28032 Tappi per bocchettoni di riempimento 150 kB

Disegni

Tappi per bocchettoni di riempimento

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
28032-6720067,5G23015 5,69 €
28032-67602067,5M60x23015 5,69 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83