norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, poliammide 66. O-ring, gomma (NBR).Versione:colore nero.Range di temperatura: Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C.Nota disegno:
Forma A: con simbolo grafico di riempimento
Forma B: con simbolo grafico di riempimento e foro di sfiato

1) O-ring
2) Foro di sfiato solo per forma B
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 28030 Tappi filettati 222 kB

Disegni (sintesi completa)

Tappi filettati

Tappi filettati forma A, con simbolo grafico di riempimento

Maggiori informazioni

Disegni

Tappi filettati forma A, con simbolo grafico di riempimento

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
28030-120014A20G1/499 0,48 €
28030-120038A20,5G3/8910 0,56 €
28030-128012A28G1/210,510,5 0,68 €
28030-131034A31G3/41211 0,93 €
28030-139100A39G11212 1,30 €
28030-149114A49G1 1/41313,5 1,90 €
28030-155112A55G1 1/214,714,5 2,12 €
28030-168200A68,5G21516 3,57 €
28030-1201415A20M14X1,599 0,48 €
28030-1201615A20M16X1,5910 0,56 €
28030-1281815A28M18X1,510,510 0,60 €
28030-1282015A28M20X1,510,510 0,68 €
28030-1282215A28M22X1,510,510 0,68 €

Tappi filettati forma B, con simbolo grafico di riempimento e foro di sfiato

Maggiori informazioni

Disegni

Tappi filettati forma B, con simbolo grafico di riempimento e foro di sfiato

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
28030-220014B20G1/499 0,55 €
28030-220038B20,5G3/8910 0,60 €
28030-228012B28G1/210,510,5 0,70 €
28030-231034B31G3/41211 1,02 €
28030-239100B39G11212 1,33 €
28030-249114B49G1 1/41313,5 2,00 €
28030-255112B55G1 1/214,714,5 2,52 €
28030-268200B68,5G21516 3,66 €
28030-2201415B20M14X1,599 0,55 €
28030-2201615B20M16X1,5910 0,62 €
28030-2281815B28M18X1,510,510 0,62 €
28030-2282015B28M20X1,510,510 0,70 €
28030-2282215B28M22X1,510,510 0,72 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83