norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in resina termoplastica poliammide.Versione:Alloggiamento trasparente, elevata resistenza meccanica,
resistente all'invecchiamento, resistente alle temperature, con olio fino a 100°C,
con acqua fino a 70°C,
resistente ai solventi ma non all'alcol.
Guarnizione piatta priva di amianto.
Su richiesta:Guarnizione di gomma (NBR).Nota disegno:
1) Guarnizione piatta
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 28008 Spie di livello dell'olio bombate 143 kB

Disegni

Spie di livello dell'olio bombate

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1D2LL1SWCoppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
28008-2203822G3/8151410198 0,90 €
28008-2801228G1/22017102412 1,02 €
28008-3503435G3/42520103016 1,37 €
28008-4210042G1312410,53620 1,90 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83